Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • Manager and worker talking on production floor, industrial automation, machine control, hoisting.

    Avansert og skalerbar kranstyring for STS-havnekraner

    Smiling technician with laptop in front of control panel, industrial automation, facility management software.

    Utfordringer

    Du ønsker å redusere prosjekteringskostnadene og oppnå maks systemytelse, fleksibilitet og åpenhet. Du ønsker også økt hastighet og produktivitet, bedre sikkerhet og energieffektivitet.

    Vi hjelper deg gjennom hele livssyklusen til maskinen

    Illustrasjon, maskin LifecycleSolutions, industriproduksjon, maskinkontroll.
    • Løsninger

      Løftearkitekturen basert på M241 logisk kontroller med CANopen passer for kranutstyr-spesialister. Løsningen er innovativ og passer for store kraner og spesialinstallasjoner som krever høy fleksibilitet og modularitet. Den gjør maskinstilpasning enklere. Kombinasjonen av en logisk kontroller med frekvensomformere med innebygd CANopen-feltbuss gir maksimal fleksibilitet og forenklet installasjon. Den logiske kontrolleren har dedikerte løftefunksjoner som øker kranens produktivitet og reduserer risiko.
    • Fordeler

      • PLS-basert arkitektur med avanserte funksjoner, HMI, lukket sløyfekontroll for sving, heising og ekstern tilgang.
      • Maskinåpenhet: Nettsider i M241 logisk kontroller, ekstern VPN-tilgang til maskinen.
      • Innebygd sikkerhet: Samsvar med EN 13849-1 Plc Cat 2.
      • Energieffektivitet: Strømmåler for energitilsyn.
    • Differensiering

      • Tilkobling: Sikker, trådløs tilgang til en tilpasningsdyktig nettserver gir deg bedre posisjoneringsmuligheter, reduserer reisekostnader og minimerer nedtid.
      • Effektivitet: Løsning basert på frekvensomformer som forhindrer overoppheting av motorer og reduserer strømforbruket. Bruksklare løfteløsninger med detaljert dokumentasjon, herunder bibliotek med løftefunksjoner, kranmaler og TVDA-er (Tested Validated Documented Architectures).
      • Sikkerhetsgodkjenning: Løfteløsningene våre er i samsvar med ISO EN 13849-1, hvilket er enkel å sertifisere og og sørger for beskyttelse av mennesker og ressurser.
      • Global støtte: Global støtte på stedet på alle språk med Schneider Electric-løfteeksperter.

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.