Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • Manager and worker talking on production floor, industrial automation, machine control, hoisting.

    Enkel kranstyring basert på frekvensomformere

    Smiling technician with laptop in front of control panel, industrial automation, facility management software.

    Utfordringer

    Du ønsker å oppnå maks systemytelse, bedre produktivitet, ønsker en enklere løsning med mindre plassbehov. Du ønsker også å øke komforten og sikkerheten til kranoperatørene og samtidig spare energi.

    Vi hjelper deg gjennom hele livssyklusen til maskinen.

    Illustrasjon, maskin LifecycleSolutions, industriproduksjon, maskinkontroll.
    • Løsninger

      Den fastkoblede løftearkitekturen basert på Altivar 32 frekvensomformer er skapt for enkle og standard løftemaskiner. Løsningen basert på frekvensomformere, gir en svært kompakt og enkel installasjon og er det første skrittet mot automatisering for tradisjonelle relearkitekturer. Forhåndsdefinerte funksjoner muliggjør rask konfigurasjon av frekvensomformere uten behov for høy kompetanse.
    • Fordeler

      • Tilkobling: Trådløst styringssystem (med en ekstra sender), omfatter en skjerm og knapper som kan programmeres for å styre ønskede funksjoner.
      • Effektivitet: Løsning basert på frekvensomformer som forebygger overoppheting av motorer og reduserer strømforbruket.
      • En bruksklar og forhåndsutviklet løfteløsning med detaljert dokumentasjon: bibliotek med løftefunksjoner, kranmaler og TVDA-er (Tested Validated Documented Architectures).
      • Sikkerhetsgodkjenning: Løfteløsningene våre er i samsvar med ISO EN 13849-1, hvilket er enkelt å sertifisere og sørger for beskyttelse av både mennesker og ressurser.
      • Global støtte på stedet på så godt som alle språk med Schneider Electric-løfteeksperter.
    • Differensiering

      • Motorarkitektur basert på frekvensomformere for bedre anvendelighet og energieffektivisering.
      • Reduserer kostnader: Arkitekturen byr på et svært konkurransedyktig ytelses-/prisforhold.
      • Enkel å bruke: Trådløs kontroll med nødstopp, Ple Cat 4.
      • Innebygd sikkerhet: Samsvar med EN 13849-1 Plc Cat 2.

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.