Høytytende AGV-kontroll

    Default Alternative Text

    Utfordringer

    Effektiv modulær konstruksjon innebærer full gjenbruk av programvare, uavhengig av maskinens kompleksitet. Dette krever kontrollmaskinvare som er fullt skalerbar og dekker en rekke ytelsesbehov. Fra den enkleste applikasjonen med 2-4 akser, til mer komplekse prosesser, må det full programbærbarhet til for å levere ytelse og kostnadseffektivitet.

    Vi hjelper deg gjennom hele livssyklusen til maskinen

    Illustrasjon, maskin LifecycleSolutions, industriproduksjon, maskinkontroll.
    • Løsninger

      Arkitekturen basert på LMC101 bevegelseskontroller med synkroniserte akser/ Sercos, er en lønnsom automasjonsløsning for små maskiner med maksimalt fire servoakser. Den minste kontrolleren i PacDrive LMC-serien har en arkitektur som omfatter Lexium 52 servodrev for konfigurasjoner med få frittstående enkle akser og en klassisk sikkerhetsløsning med fast ledning. Den kan by på eksklusive bevegelsesfunksjoner, verktøy og biblioteker som er designet for maskiner med opptil 100 akser.
    • Fordeler

      • Autonome kontrollsystemer for bevegelse, PLC-logikk og kommunikasjon
      • PacDrive 3 er basert på velprøvd logisk bevegelsesteknologi som forener PLC, bevegelse og robotbasert styringsfunksjonalitet på én enkelt maskinvareplattform. 
      • Sercos-stasjonskommunikasjon gjør det mulig å implementere sikker I/O-kommunikasjon ved hjelp av én enkelt Ethernet-basert feltbuss.
      • Med den sentraliserte systemarkitekturen er PacDrive den ideelle løsningen for å styre et bredt utvalg av servobasert produksjonsutstyr, materialhåndteringsutstyr og robotteknologi. Den benytter fullt integrerte, IEC 61131-3-kompatible programstrukturer.
    • Differensiering

      PacDrive 3-baserte automatiseringsarkitekturer kan tilpasses på en fleksibel måte etter skiftende konfigurasjoner av servoakser. Hvis det må legges til flere akser eller det trengs mer ytelse, kan brukerne enkelt skifte til en mer avansert kontrollermodell. Ingen annen maskinvare trenger å endres ettersom full programkompatibilitet overkommer begrensingene til programvaresiden.

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.