Robotstyring av høy kvalitet opptil 30 Delta-roboter

    Production line in a manufacturing facility for packaging, industrial automation, machine control, manufacturing execution system.

    Utfordringer

    Hvis maskinene kjører 30, 60 eller 99 synkroniserte servoakser og en eller flere roboter må integreres i maskinen, så må automatiseringskonseptet samsvare perfekt. Styringssystemer må gi tilstrekkelig kraftreserve, og programmeringskonseptene må gjøre kompleksitet håndterlig. Fleksible servoløsninger er nødvendig for å redusere nødvendig skapplass samt kabling og kabelkostnader. Plug-and-play-teknologi og avanserte diagnostikkløsninger er også nødvendig for å få informasjonshjelp under igangkjøring.

    Vi hjelper deg gjennom hele livssyklusen til maskinen

    Illustrasjon, maskin LifecycleSolutions, industriproduksjon, maskinkontroll.
    • Løsninger

      LMC600-arkitekturen for synkroniserte akser / Sercos / logiske kontrollere viser mulighetene: En PacDrive-kontroller synkroniserer opptil 99 servoer og kan styre blandede konfigurasjoner av servoakser og flere roboter. Et servosystem med flere akser, skapbaserte drivere og integrerte servomoduler, en integrert sikkerhetsløsning og et effektivt teknikkonsept er en forutsetning for maksimal frihet i utformingen av materialhåndteringsutstyr og robotikk av høy kvalitet.
    • Fordeler

      • Løsning med enkeltkontroller for bevegelse, PLC-logikk og kommunikasjon.
      • PacDrive 3-løsning for å gi PLC, bevegelse og robotbasert styringsfunksjonalitet på én enkelt maskinvareplattform.
      • Sercos-stasjonskommunikasjon gjør det mulig å implementere I/O-kommunikasjon og sikker kommunikasjon ved hjelp av én enkelt, Ethernet-basert feltbuss.
      • Med den sentraliserte systemarkitekturen er PacDrive den ideelle løsningen for å styre et bredt utvalg av servobasert produksjonsutstyr, materialhåndteringsutstyr og robotteknologi ved hjelp av fullt integrerte og IEC 61131-3-kompatible programstrukturer. Mer enn 80 000 maskiner verden over styres av PacDrive i dag.
    • Differensiering

      • PacDrive 3-baserte automatiseringsarkitekturer kan tilpasses etter skiftende konfigurasjoner av servoakser/roboter. Kontrollertypen bestemmes av antall akser eller hvor komplekse operasjonene er. Ingen annen maskinvare må endres ettersom full programkompatibilitet overkommer begrensingene til programvaren.
      • Programvarebiblioteker er tilgjengelige for spesifikke problemer med materialhåndteringssystemer. Robotikkbiblioteket inneholder all vanlig kinematikk.

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.