Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • Tall stacks of inventory in an industrial warehouse, sustainability, machine control, industrial automation.

    Avansert automatisert lagringsstyring for opptil to traller eller karuseller

    Tall forklift in large warehouse, industrial automation, machine control, energy efficiency.

    Utfordringer

    AS/RS-kontroll av høy kvalitet kan gi mange utfordringer: antallet drivere per system øker kontinuerlig. Kompleksiteten, kostnadene for installasjon og kabling samt behovet for skapplass. Automatiseringsteknologi må svare med fleksible servoløsninger, konsepter for skapfri automatisering og maksimal støtte av maskinmodularitet via mekanikk, elektronikk og programvare.

    Vi hjelper deg gjennom hele livssyklusen til maskinen

    Illustrasjon, maskin LifecycleSolutions, industriproduksjon, maskinkontroll.
    • Løsninger

      Styringsarkitekturen for lagrings- og hentesystemer som er basert på høytytende LMC216 logiske kontrollere med synkroniserte akser og Sercos-grensesnitt kan fungere som et eksempel på automatisering av et bredt spekter typiske servodrevne maskiner i mellomsjiktet: Enkeltaksede, fleraksede og integrerte servoer kan brukes i blandede konfigurasjoner. Drift, I/O og sikker kommunikasjon over Sercos-automatiseringsbuss reduserer kabling. Typisk programfunksjonalitet er tilgjengelig som vanlig programvare, noe som fører til maksimal fleksibilitet i designen av maskiner.
    • Fordeler

      PacDrive 3 er basert på velprøvd logisk bevegelsesteknologi som forener PLS, bevegelse og robotbasert styringsfunksjonalitet på én enkelt maskinvareplattform. Sercos-stasjonskommunikasjon gjør det mulig å implementere I/O-kommunikasjon og sikker kommunikasjon ved hjelp av én enkelt Ethernet-basert feltbuss. Med den sentraliserte systemarkitekturen er PacDrive den ideelle løsningen for å styre et bredt utvalg av servobasert produksjonsutstyr, materialhåndteringsutstyr og robotteknologi ved hjelp av fullt integrerte og IEC 61131-3-kompatible programstrukturer. Mer enn 80 000 maskiner verden over styres av PacDrive i dag.
    • Differensiering

      PacDrive 3-baserte automatiseringsarkitekturer kan tilpasses på en fleksibel måte etter skiftende konfigurasjoner av servoakser. Kontrollertypen bestemmes av antall akser eller hvor komplekse operasjonene er. Ingen annen maskinvare må endres ettersom full programkompatibilitet overkommer begrensingene til programvaresiden.

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.