Pakkemaskiner med opptil 99 servoakser og roboter

    Default Alternative Text

    Dine problemstillinger er unike

    Når maskiner kjører med 30, 60 eller 100 synkroniserte servoakser, må automatiseringen passe perfekt for å integrere ekstra roboter. Kontrollsystemer må ha tilstrekkelige kraftreserver og et håndterlig programmeringskonsept. Plug-and-play-teknologi og sofistikert diagnostiseringsinformasjon må støtte igangsettings- og vedlikeholdsfasen også.

    Ekspertene våre hjelper deg gjennom hele maskinlivssyklusen

    Illustrasjon, maskin LifecycleSolutions, industriproduksjon, maskinkontroll.
    • Løsninger

      LCM600-arkitekturen for synkroniserte akser/Sercos/bevegelseskontroller er et eksempel på den optimale løsningen: én PacDrive-kontroller synkroniserer opptil 99 servoakser. Alternativt kan den kontrollere blandede konfigurasjoner av servoakser og flere roboter. Et servosystem med flere akser, skapbaserte drivere og integrerte servomoduler, en integrert sikkerhetsløsning og et effektivt teknikkonsept er en forutsetning for maksimal frihet i utformingen av pakkemaskiner av høy kvalitet.

    • Fordeler

      • PacDrive 3 er basert på velprøvd teknologi som forener kontrollfunksjonalitetet til PLS, bevegelse og robotteknikk på én enkelt plattform.
      • Med den sentraliserte systemarkitekturen er PacDrive 3 den ideelle løsningen for å styre servobasert produksjonsutstyr og pakkemaskiner samt materialhåndteringsutstyr og robotteknologi.
      • Mer enn 80 000 maskiner verden over styres av PacDrive 3.
    • Differensiering

      • PacDrive 3-automatiseringsarkitekturer kan skaleres til konfigurasjoner med 0 til 99 servoakser eller med varierende antall roboter.
      • Et robotbibliotek er tilgjengelig for å integrere all vanlig kinematikk, ulike interpolasjoner, bruksklare funksjoner for båndsporing, akselerasjonsbegrensning eller intergrering av bildebearbeiding.

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.