Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • Factory workers in bottling plant, food and beverage, manufacturing execution system.

    Pakkemaskiner med opptil åtte synkroniserte servoakser (CANmotion)

    Default Alternative Text

    Dine problemstillinger er unike.

    Ny bevegelseskontrollteknologi gir programmering økende kompleksitet. Derfor er det nødvendig med en god løsning med lavere startkostnader. En annen fordel er bruk av PLS-programmeringsverktøy og periferienheter.

    Ekspertene våre hjelper deg gjennom hele livssyklusen til maskinen.

    Illustrasjon, maskin LifecycleSolutions, industriproduksjon, maskinkontroll.
    • Løsninger

      LMC058-arkitekturen for synkroniserte akser/CANmotion + CANopen/bevegelseskontroll er en Modicon-basert kontrolløsning. Den kan tilpasses ulike automatiseringsløsninger med to til åtte synkroniserte servoakser og dermed dekke maskiner for fylling i sekker, krymping og merking. Det velkjente SoMachine-verktøyet fra PLS-programmeringsverdenen er grunnlaget for konstruksjonen. CANopen-periferienheter fra Modicon PLS-er kan også brukes.
    • Fordeler

      • Modicon LMC058-basert arkitektur utmerker seg blant fullstendige bevegelseskontrolløsninger takket være den intuitive programmeringen med SoMachine, forhåndskonfigurerte PLS- og HMI-prosjektmaler, bevegelsesbibliotek for programmering, igangsetting og diagnostisering av pakkemaskiner.
      • Med CANmotion som er enkel å installere, er det den optimale løsningen for kontroll av synkroniserte akser, posisjonering og PLS-automatiseringsfunksjoner.
    • Differensiering

      • En unik løsning som minimaliserer arbeidet på hvert trinn av utviklingsprosessen, fra design og prosjektering til installasjon og dokumentasjon.
      • Full interoperabilitet og driftssikkerhet fra Schneider Electric-produkter som er best i klassen

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.