Pakkemaskiner med opptil 16 synkroniserte servoakser (Sercos)

    Default Alternative Text

    Dine problemstillinger er unike

    Pakkemaskinkonstruksjon møter en mengde utfordringer i dag. Antall drivenheter per maskin øker stadig. Andre utfordringer inkluderer komplekse krav til montering, kabling og kabinett. Automatiseringsteknologi må tilby svaret med fleksible løsninger.

    Ekspertene våre hjelper deg gjennom hele maskinlivssyklusen

    Illustrasjon, maskin LifecycleSolutions, industriproduksjon, maskinkontroll.
    • Løsninger

      Synkroniserte akser/Sercos/bevegelseskontroller LMC216 er et eksempel på automatiseringsarkitektur for et stort utvalg av servodrevne pakkemaskiner. Alle servoene kan drives i flere konfigurasjoner. Drift, I/U og lagret kommunikasjon over Sercos-automatiseringsbuss reduserer kabling. Typisk pakkemaskinfunksjonalitet er tilgjengelig via programvare.
    • Fordeler

      • PacDrive 3 er basert på velprøvd teknologi som forener kontrollfunksjonalitetet til PLS, bevegelse og robotteknikk på én enkelt maskinvareplattform.
      • Med sentralisert systemarkitektur er PacDrive 3 den ideelle løsningen for å styre servobasert produksjonsutstyr og pakkemaskiner samt materialhåndteringsutstyr og robotteknologi.
      • Mer enn 80 000 maskiner verden over styres av PacDrive 3.
    • Differensiering

      • Automatiseringsarkitekturer basert på PacDrive 3 kan tilpasses til konfigurasjoner fra 0 til 99 servoakser.
      • PacDrive 3 er spesifikt utviklet for automatisering for pakkemaskiner. Vanlig pakketerminologi brukes i verktøy og biblioteker der det er mulig.
      • Programvarebiblioteker for anliggender for pakkemaskiner er tilgjengelige (eksempel: samsvar for PackML, Weihenstephan, FDA og PLCopen).

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.