Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • Factory worker with processed sugar cane in manufacturing facility, food and beverage.

    Hybrid DCS for næringsmiddelindustrien

    To arbeidere som diskuterer administrasjon av drikkevareanlegg

    Utfordringer

    Ute etter grønnere effektivitet? 

    Mate et større antall mennesker. Distribuere sunnere og tryggere produkter. Møte de endrede vanene og preferansene til forbrukerne. Redusere energiforbruk og -sløseri. For å møte disse økte utfordringene må mat- og drikkevareindustrien kombinere konkurransekraft og ansvar uten å inngå kompromiss.

    Ta hånd om investeringene dine gjennom hele prosjektets livssyklus

    Life is on | Schneider Electric
    • Løsninger

      PlantStruxure PES er neste generasjons distribuert styringssystem for et digitalisert og energibevist anlegg. PlantStruxure PES kombinerer brukervennligheten og innsynet i PLS/SCADA med integreringen, den enkelte databasen og den kraftige diagnostikken i en tradisjonell DCS. Det tilbyr fullt integrert programvare og åpne Ethernet-arkitekturer og gir deg alt du trenger for å drive et bærekraftig, produktivt og allsidig anlegg for mat og drikke, fra full prosessporbarhet til innebygd energistyring:
      • Styring og tilsyn integrert i ett miljø
      • Partihåndtering for oppskriftsfleksibilitet og krav til partirapportering
      • Energi- og avfallshåndtering
      • Støtte for matsikkerhet og overholdelse av regelverk for matindustrien
    • Fordeler

      • Gjør anlegget digitalt for å levere nøkkeldata om systemet rett til teknikerne
      • Reduser "time to market" med økt standardisering. Det reduserer prosjekteringstiden med opptil 25 %
      • Tilfør intelligens til operasjonene med kryssreferanser over hele systemet. Det bidrar til å forbedre produksjonsrelaterte beslutninger
    • Differensiering

      • Nummer 1 i energistyring, med over 40 års erfaring innen mat- og drikkeindustrien
      • Én enkelt leverandør, fra felt- til virksomhetsnivå – fra enheter for strøm- og motorstyring til programvare for energistyring og optimalisering
      • Livssyklustjenester og prosjekteringsverktøy for å redusere totale eier- og installasjonskostnader
      • Innovasjon og samarbeid for utvikling av skreddersydde løsninger
      • Åpne arkitekturer og objektbiblioteker bidrar til standardisering på tvers av anleggsområder og anlegg
      • Flere alternative leveringskanaler som støtte for systemintegratorer og maskinbyggere

    Fordeler

    • Transportbånd fylt med brød, maskinstyring, mat- og drikkeindustri.
      Reduser kapital- og driftskostnader samtidig som du sikrer kvaliteten på mat- og drikkevarer.
      • Reduser oppstartskostnadene og -tidene med opptil 30 %
      • Start produksjonen på rett tidspunkt uten utfordringer på anlegget
      • Sikre tilnærmet 100 % oppetid for anlegget
    • Anlegg for matprosessering, meieriprodukter, mat og drikke, produksjonssystem.
      Oppnå lønnsom drift
      • Forbedre driftseffektiviteten med opptil 30 % ved hjelp av biblioteket for avansert prosesskontroll
      • Forbedre innsynet i energiutnyttelsen, og administrer energien bedre ved hjelp av et bibliotek for energistyring og klare oversikter
    • Arbeider som inspiserer geitemelk i meieri, mat og drikke, maskinstyring.
      Ta hånd om talentene dine
      • Våre omfattende biblioteker for flytende mat- og meieriprodukter er utviklet på grunnlag av årelang erfaring med løsninger av denne typen og er til hjelp selv for en uerfaren arbeidsstyrke
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.