Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • Mining industry, Workers by excavation machinery in Spain

    Hybrid prosessautomatisering for bruk innen gruvedrift samt mineral- og metallindustrien

    Coal mining with heavy equipment, mining industry.

    Utfordringer

    Optimaliser produksjonsressursene. Voks på en bærekraftig måte. 


    Gruvedrift, metall- og mineralindustrien er energi-, ressurskrevende og har en utfordrende logistikk. Utfordringen består i å oppnå mer med mindre ressurser.

    Administrer investeringene dine gjennom hele prosjektets livssyklus

    Life is on | Schneider Electric
    • Løsninger

      PlantStruxure PES er neste generasjons distribuert styringssystem for et digitalisert og energibevist anlegg. PlantStruxure PES kombinerer brukervennligheten og innsynet i PLS/SCADA med integreringen, den enkelte databasen og den kraftige diagnostikken i en tradisjonell DCS. Det tilbyr fullt integrert programvare og åpne Ethernet-arkitekturer og gir deg alt du trenger for å drive et bærekraftig, produktivt og allsidig anlegg for gruvedrift, metaller og mineraler, fra full prosessporbarhet til innebygd energistyring:
      • Styring og tilsyn integrert i ett miljø
      • Energi- og avfallshåndtering
    • Fordeler

      • Gjør anlegget digitalt for å levere nøkkeldata om systemet rett til ingeniørene
      • Reduser "time to market" med økt standardisering som reduserer prosjekteringstid med opptil 25 %
      • Gjør driften smartere med kryssreferanse over hele systemet som bidrar til å forbedre produksjonsrelaterte beslutninger
    • Differensiering

      • Nummer 1 i energistyring, med over 40 års erfaring innen gruvedrift, metall- og mineralindustrien
      • Én enkelt leverandør, fra felt- til bedriftsnivå – fra enheter for kraft- og motorstyring til programvare for energistyring og optimalisering
      • Livssyklustjenester og prosjekteringsverktøy for å redusere totale eier- og installasjonskostnader
      • Innovasjon og samarbeid for utvikling av skreddersydde løsninger
      • Åpne arkitekturer og objektbiblioteker bidrar til standardisering på tvers av flere anleggsområder og på tvers av anlegg
      • Flere alternative leveringskanaler som støtte for systemintegratorer og maskinbyggere

    Fordeler

    • Skovlmudderverk i skumringen i en åpen grøft, Grevenbroich, Nordrhein-Westfalen, Tyskland, Europa, urbanisering, byggadministrasjonssystem, gruvedrift
      Reduser kapital- og driftskostnader samtidig som du sikrer kvaliteten på produktene
      • Reduser oppstartskostnadene og -tiden med opptil 30 %
      • Start produksjonen på rett tidspunkt uten utfordringer på anlegget
      • Sikre tilnærmet 100 % oppetid for driften
    • Standard alternativ tekst
      Oppnå god drift
      • Forbedre driftseffektiviteten med opptil 30 % ved hjelp av biblioteket for avansert prosesskontroll
      • Forbedre innsynet i energiutnyttelsen, og administrer energien bedre ved hjelp av et bibliotek for energistyring og klare oversikter
    • To menn med hjelmer diskuterer informasjon på utklippstavle, bærekraftrådgivning
      • Våre omfattende biblioteker for avansert prosesskontroll og energistyring for MMM, gruvedrift og sement er utviklet fra år med løsningskompetanse, inneholder domenekunnskap og hjelper en uerfaren arbeidsstyrke
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.