Hybrid DCS-system for vann og avløp

    Standard alternativ tekst

    Utfordringer

    Løse økonomiske dilemmaer i vann- og avløpsbransjen med energibevisst DCS 

    Modernisere infrastruktur. Reduserte energi- og driftskostnader. Bedre styring i lys av et økende antall regelverk. Schneider Electric gir konkrete løsninger for disse utfordringene.

    Administrer investeringene dine gjennom hele prosjektets livssyklus

    Life is on | Schneider Electric
    • Løsninger

      PlantStruxure PES er neste generasjons distribuert styringssystem for et digitalisert og energibevist anlegg. PlantStruxure PES kombinerer brukervennligheten og innsynet i PLS/SCADA med integreringen, den enkelte databasen og den kraftige diagnostikken i en tradisjonell DCS. Det tilbyr fullt integrert programvare og åpne Ethernet-arkitekturer og gir deg alt du trenger for å drive et bærekraftig, produktivt og allsidig anlegg for gruvedrift, metaller og mineraler, fra full prosessporbarhet til innebygd energistyring:
      • Styring og tilsyn integrert i ett miljø
      • Energi- og avfallshåndtering
    • Fordeler

      • Gjør anlegget digitalt for å levere nøkkeldata om systemet rett til teknikerne
      • Reduser "time to market" med økt standardisering. Det reduserer prosjekteringstiden med opptil 25 %
      • Tilfør operasjonene intelligens med kryssreferanser over hele systemet. Det bidrar til å forbedre driftseffektiviteten med opptil 25 %
    • Differensiering

      • Nummer 1 i energistyring, med over 40 års erfaring innen vannindustrien
      • Én enkelt leverandør, fra felt- til virksomhetsnivå – fra enheter for kraft- og motorstyring til programvare for energistyring og -optimalisering
      • Livssyklustjenester og prosjekteringsverktøy for å redusere totale eier- og installasjonskostnader
      • Innovasjon og samarbeid for utvikling av skreddersydde løsninger
      • Åpne arkitekturer og objektbiblioteker bidrar til standardisering på tvers av anleggsområder og anlegg
      • Flere alternative leveringskanaler som støtte for systemintegratorer og maskinbyggere

    Fordeler

    • Standard alternativ tekst
      Reduser kapital- og driftskostnader samtidig som du sikrer kvaliteten på mat- og drikkevarer.
      • Reduser oppstartskostnadene og -tiden med opptil 30 %
      • Start produksjonen på rett tidspunkt uten utfordringer på anlegget
      • Sikre tilnærmet 100 % oppetid for driften
    • Standard alternativ tekst
      Oppnå god drift
      • Forbedre driftseffektiviteten med opptil 30 % ved hjelp av biblioteket for avansert prosesskontroll
      • Forbedre innsynet i energiutnyttelsen, og administrer energien bedre ved hjelp av et bibliotek for energistyring og klare oversikter
    • Standard alternativ tekst
      Ta hånd om talentene dine
      • Våre omfattende biblioteker for avansert prosesskontroll og energistyring innen vann og avløp er utviklet på grunnlag av årelang erfaring med løsninger av denne typen og er til hjelp selv for en uerfaren arbeidsstyrke
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.