Industriell løsning for cybersikkerhet

    Default Alternative Text

    Utfordringer

    Forbedret cybersikkerhet

    – Dra nytte av IIoT (Industrial Internet of Things) ved å implementere en åpen, gjennomsiktig og sikker infrastruktur
    – Sørg for at systemet er sikkert og beskyttet mot interne og eksterne trusler som kan være svært kostbare
    • Løsninger

      Modicon M580 ePAC, sammen med Unity Pro, gjør IIoT (Industrial Internet of Things) mulig gjennom åpne, gjennomsiktige og innovative arkitekturer som gjør at smarte enheter, systemer og mennesker enkelt kan koble seg til og samhandle på en sikker og svært skalerbar måte
    • Fordeler

      • ISA-sikrede Achilles Level 2-sertifiseringer sikrer høy grad av sikkerhet mot skadelige programmer, spionprogrammer og virusangrep
      • Innebygde tilhørende driftsmoduler gir et høyt sikkerhetsnivå
      • Kontroll av programvareintegritet utført ved hver oppstart
      • Kontroll av systemintegritet utføres av flere mekanismer som er inkludert i M580 ePAC-systemet

    Fordeler

    • Kvinnelig arbeider som bruker en datamaskin med berøringsskjerm til å se på analyse av stordata, digital finans.
      • Brukerautentisering gjør at kun autoriserte brukere kan koble seg til og endre applikasjonen
    • Standard alternativ tekst
      • Modicon M580s innebygde driftsmodi sikrer et høyt sikkerhetsnivå
    • Standard alternativ tekst
      • Kontroll av programvareintegritet sikrer og beskytter systemet mot eventuell skadelige programmer, spionprogrammer eller virus
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.