Industrielle Ethernet-løsninger

    Worker inspecting stone screening and crushing machine in quarry, mining industry, mineral processing

    Utfordringer

    Ethernet – Det foretrukne PlantStruxure-nettverket

    – Et behov for et robust og pålitelig kommunikasjonsnettverk
    – Et behov for konfigurasjoner med høy tilgjengelighet
    – Et behov for minimale vedlikeholdskostnader
    – Støtte for kontroll og data for å oppnå energieffektivitet og produktoptimalisering
    – Ta vare på investeringene dine
    • Løsninger

      • Modicon M580 ePAC: Standard Ethernet i kjernen av systemet for ubegrensede, gjennomsiktige og åpne arkitekturer
      • Quantum Ethernet ekstern I/O kan behandle annen trafikk uten at effektiviteten reduseres
      • Sømløs dataoverføring
      • Reduser risikoen for produksjonsnedetid ved å implementere en konfigurasjon med høy tilgjengelighet
      • Design nettverket i henhold til applikasjonsbehovene dine
    • Fordeler

      Industrielle nettverksløsninger fra Schneider Electric setter Ethernet i kjernen av systemet:
      • Raskt nettverk som tilbyr en høy grad av databeskyttelse, interoperabilitet og enkle oppgraderinger
      • Visualiser hele prosessen og energiforbruk
      • Høyere produksjonsoppetid
      • Øk integriteten til viktig prosessinformasjon

    Fordeler

    • Forretningsmann som jobber på en datamaskin, programvare for energihåndtering, stordataanalyser.
      • Tilkobling
      • Åpne Ethernet-arkitekturer
      • Svært presis datasamling
    • Standard alternativ tekst
      • Designarkitekturer uten begrensninger
      • Endre prosessene og arkitekturen mens de kjører
    • Nyskapende cybersikkerhet
      • Pålitelighet
      • Sikre nåværende og fremtidige investeringer
      • Cybersikkerhet
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.