Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • People in a meeting, sustainability consulting, corporate performance management

    Øk inntjeningen og få mer fornøyde leietakere

    Det å øke inntjeningen på eiendommene er viktig. Det å få mer fornøyde leietakere slik at de blir værende, er vesentlig.

    Forretningsfolk som ser på energieffektive planer, Field Service

    Utfordringer

    Lykkes i et stadig mer konkurranseutsatt marked 

    Eiendomsselskaper står overfor behovet for økt inntjening på eiendommene samtidig som de hele tiden må gjøre mer for å tiltrekke seg nye og beholde eksisterende leietakere i et stadig mer konkurranseutsatt marked.

    • Løsninger

      Med våre integrerte systemer får du detaljert kontroll over strøm-, sikkerhets-, lys-, oppvarmings-, kjølings-, og ventilasjonsanlegg, noe som sikrer best mulig inneforhold og fornøyde leietakere, samtidig som du får bedre inntjening gjennom energibesparelser og sikring av leieinntekter.
    • Fordeler

      Spar opptil 30 % på driftskostnadene ved å redusere energiforbruket og fortløpende livssykluskostnader. Øk produktiviteten til arbeidsstyrken med avansert styring av innemiljøet og samsvar med strenge standarder og forskrifter. Få mer fornøyde leietakere med effektiv og tilpasset romstyring.
    • Differensiering

      Våre intelligente sikkerhetsstyringssystemer kan integreres sømløst med de mest avanserte tredjepartssystemer, og har brukervennlige grensesnitt som øker produktiviteten. Åpne plattformer og bakoverkompatibilitet sikrer fleksibilitet og skalerbarhet slik at du enkelt kan håndtere fremtidige integreringer.
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.