Imagen de HMIG2U Harmony GTU Standard Box, Guía de inicio rápido

HMIG2U Harmony GTU Standard Box, Guía de inicio rápido

Este documento proporciona información de seguridad esencial y orientación básica de instalación para el terminal de operador Harmony GTU Standard Box utilizado para máquinas o automatización de sistemas. Incluye advertencias de peligro relacionadas con descargas eléctricas, explosiones y destellos de arco voltaico, junto con requisitos de instalación adecuados para entornos de Clase I, División 2. El documento cubre la identificación de piezas, indicadores LED de estado, especificaciones generales que incluyen tensión de entrada nominal de 12 Vdc, rango de temperatura ambiente y requisitos de presión atmosférica. Se proporcionan procedimientos de instalación para el montaje en el Display Module, la conexión de la abrazadera del cable USB y las instrucciones de sustitución de la batería. Los usuarios deben consultar el Manual del usuario completo de Harmony GTU accesible mediante código QR para obtener información detallada sobre el uso del producto. Nota: Resumen del documento generado por IA. Consulte el documento original para obtener información detallada.

Fecha: 01 sept 2021 | Tipo: Guía de inicio rápido
idiomas: alemán, chino, español, francés, inglés, italiano, portugués | versión: 03
Referencia del documento: PHA54474

Archivos

Nombre del archivo
PHA54474_03.pdf