Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
Imagen de PM5562MC_V4.3.5_UTv3.7_Release

PM5562MC_V4.3.5_UTv3.7_Release

Official public release candidate for 4.3.5 with OS Checksum 0xD920 Fixed Defect: - •Phase loss alarm malfunctioning issue fixed •HTTPS disable/Enable option provided •User Account management issue fixed •EIP implicit message connectivity issue fixed •Algorithmically Generated Password – Dragos – Fixed •Mocana NanoSSL Vulnerabilities – Fixed •Blank display for RMS values for 1 to 2 seconds when there is a change in value from 99 to 100 or 999 to 1000 in LCD display •DHCP IP acquisition issue on v2.8.3 - Fixed •Improved handling of Digital Output status •Improved handling of “TCP Keepalive” and “Modbus TCP/IP Server Connection Idle Time” configurations •OS Firmware checksum readable over HMI, and via Modbus Register 20533 •Affecting zero-day vulnerabilities from "Ripple20" in low-level TCP/IP software library developed by Treck, Inc.- Fixed •BACnet setting not working when the deice ID is 0 – Fixed •HTTP port number value is reset to default value after changed using Modbus commands – Fixed •Applicable for PM5563 – Improved compatibility with PM5RD HW version Ax (x = number) •TCP ports unreachable after subjected to malformed Modbus requests – Improved •Information disclosure in FTP Server – Prevented •Input metering accumulation backup frequency increased to one second •LCD HMI Russian Language strings fixed •Cyber security issues fixed •EIP Reset service is disabled •Default LCD type is changed to TIANMA New Feature:- •Configurable Pulse width for Digital outputs •Logging of firmware upgrade details and count are increased from 10 to 25. •Stack upgraded from Monaco to mbedtls •Cyber security improvements done •Warning banner for webpage as configurable •DHCP input parameter is configurable to MACID or DeviceID

Fecha: 30 oct 2024 | Tipo: Firmware
idiomas: Inglés | versión: 3.7
Referencia del documento: PM5562MC_V435_UTv37_Release

Archivos

Nombre del archivo
PM5562MC_V4.3.5_UTv3.7_Release.zip

¿Necesitas ayuda?

Selector de productos

Encuentra rápida y fácilmente los productos y accesorios adecuados para tus aplicaciones.

Pedir presupuesto

Comienza tu consulta de ventas en línea y un experto se pondrá en contacto contigo.

¿Dónde comprar?

Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a ti.

 opens in new Window

Centro de ayuda

Encuentra recursos de soporte para todas tus necesidades en un solo lugar.