Consultar las preguntas frecuentes

¿Son las bobinas en corriente continua (DC) de los contactores Tesys D de tipo (amplio rango)?

Fecha de publicación: 12 junio 2020

Problema:
¿Son las bobinas en corriente continua (DC) de los contactores Tesys D de tipo (amplio rango)?

Linea de Producto:
Tesys D

Ambiente:
Hardware

Porque:
Corriente continua (DC) de los contactores Tesys D de tipo (amplio rango)

Resolución:
Sí, aunque el amplio rango, en los límites de funcionamiento de la tensión de control, varía según el calibre del contactor como se muestra a contunuación:

LC1D09 a D38: 0,7 a 1,25 Uc
LC1D40 a D95: 0,75 a 1,2 Uc (0,75 a 1,25 Uc en los nuevos contactores LC1D40A a D65A)
LC1D115 a D150: 0,75 a 1,2 Uc

NOTA: Se considera rango normal de funcionamiento de una bobina el siguiente: 0,85 a 1,1 Uc (Uc = tensión nominal).
 

¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.