Buscar Preguntas Frecuentes
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
Ejemplo de composición de inversor de redes automático - Automatismo UA - para NSX100F ( 10 a 40A ) a 380-415V AC
( Inversor para 20Kw = 30A en 380-415 V AC ) NSX100 con Micrologic 2.2 ( Reg. de 10 a 40A )
El inversor de redes automático de NSX100 de 4P Regulado de 10A a 40A 4P a 380-415 V AC
- 1 unidad con referencia : LV429782 NSX100F ( Calibre a 40A ) de 4P y 36Ka de poder de corte. Red normal ( regulación de 10A - 40A )
- 1 unidad con referencia : LV429782 NSX100F ( Calibre a 40A ) de 4P y 36Ka de poder de corte. Red reserva( regulación de 10A - 40A )
- 2 unidades con referencia : LV429435 . Mandos eléctricos MT100/160 ( para los 2 NSX160F ), con tensión a 380-415 V 50-60Hz.
- 1 unidad de la referencia : 29350 Platina + IVE 48/415V CA 50/60Hz y 440 V CA.
- 4 unidades de la referencia : 29450 ( 2OF +2OF para cada disyuntor NSX250 ). Contacto OF o SD o SDE o SDV.
- 1 unidad de la referencia : LV429359 Accesorio de acoplamiento de aguas abajo para NSX100...NSX250
- 1 unidad de la referencia : 29473 Unidad de Automatismo UA + ACP y tensión a 380 / 415 V CA 50/60Hz
- 2 unidades de la referencia LV429270 Percutor de disparo de seguridad.
¿Te fue de ayuda?
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: