Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Celdas de Media Tensión y Arranque de Motor MT

Celdas Media Tensión aislamiento en aire (AIS) para distribución Secundaria

SM6 24kV

SM6 24kV

Celdas MT Modulares para subestaciones hasta 24 kV. Subestaciones modulares en media tensión para aplicaciones hasta 24 kV
Ver productos
SM6 - 36kV

SM6 - 36kV

Celdas Modulares Compactas de Distribución Secundaria hasta 36 kV. Subestaciones media tensión modulares para aplicaciones hasta 36 kV
Ver Detalles

Celdas Media Tensión aislamiento en gas SF6 (GIS) para distribución Secundaria

RM6

RM6

Celda de Media Tensión Compacta (Redes en Anillo) hasta 24 kV. Unidad en anillo de hasta 24 kV
Ver productos
Ringmaster C

Ringmaster C

Celda de Media Tensión Compacta uso Intemperie (Redes en Anillo) hasta 13.8 kV. Equipo de distribución de voltaje medio compacto hasta 13,8kV
Ver Detalles
FLUSARC 36

FLUSARC 36

Celdas aisladas en gas para cuadros hasta 36kV. -
Ver Detalles
DVCAS

DVCAS

Celdas para transformadores de subestaciones eólicas. Celdas para transformadores de subestaciones eólicas
Ver Detalles
Cas-36

Cas-36

Celda compacta de Media Tensíon. Cuadro de distribución RMU compacto de voltaje medio hasta 36 kV
Ver Detalles

Celdas Media Tensión aislamiento en aire (AIS) para distribución Primaria

PIX

PIX

Air-Insulated Switchgear. Interruptor Aislamiento Aire - PIX
Ver Detalles
Motorpact

Motorpact

Arranque de motores en Media Tensión hasta 7.2 kV. Arrancador de motor de voltaje medio con contactor en vacío de hasta 7,2 kV
Ver Detalles
F400-F400xe

F400-F400xe

Celda Metalclad AIS hasta 40.5 kV. Equipo de distribución de voltaje medio: interruptores automáticos removibles de 36 a 40,5 kV
Ver Detalles
Masterclad

Masterclad

Celda Primaria AIS MT hasta 27 kV. Equipo de distribución de voltaje medio (tipo AIS): interruptores automáticos removibles de hasta 27 kV
Ver Detalles

Celdas Media Tensión aislamiento en gas SF6 (GIS) para distribución Primaria

GMA

GMA

Gas-Insulated Switchgear up to 24 kV. Gas-Insulated Switchgear up to 24 kV
Ver Detalles
GHA

GHA

Celdas aisladas en gas para cuadros hasta 40.5kV. -
Ver Detalles
CBGS-0

CBGS-0

Tablero Primario aislado en gas hasta 36 Kv. Equipo de distribución aislado con cubierta metálica SF6
Ver Detalles
CBGS-2

CBGS-2

Tablero Primario aislado en gas hasta 52 kV. Equipo de distribución aislado con cubierta metálica SF6 hasta 52 kV
Ver Detalles