Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Canalis KHF y KGF

Sistema de barras para distribución de 1000 a 6300A (Air insulated)

Enlace de canalizaciones eléctricas para la distribución de 1.000 a 6.300 A (con aislamiento de aire)

Canalis KHF y KGF
  • Características

    • Canalis KHF y KGF están diseñados para transportar y distribuir energía eléctrica, de 1.000 a 6.300 A.
    • Características técnicas:
    - Corriente nominal del enlace de canalizaciones eléctricas KHF:
    1.000 a 5.500 A, conductores de aluminio
    - Corriente nominal del enlace de canalizaciones eléctricas KGF:
    1.600 a 6.300 A, conductores de cobre
    -Corriente nominal de las unidades de derivación: 50 a 1.000 A
    -Tensión de aislamiento nominal: 750 V
    -Cantidad de conductores: 3L+PE, 3L+N/2+PE, 3L+N+PE, 3L+N+PER (PER = PE reforzado)
    -Índice de protección: IP31, IPxxC, IK08 resistente a rociadores
    - Tipo de recinto: chapa de acero pintada Ral 7032
    - Dimensiones: de 166x166 mm a 166x454 mm
    - En secciones: 3 m y 5 m o hecho a medida: 1 m a 3 m
    - Conformidad con las normas: IEC 60439-2


    Beneficios

    • Flexible: posibilidad de instalar un alimentador precisamente donde se lo necesita y sin interrupción alguna.
    • Seguridad: sistema infalible que impide la instalación o eliminación de una unidad
    • Se puede desmantelar y reutilizar, además de ser totalmente reciclable

    Aplicaciones

    • Edificios de hospitales y oficinas
    • Centros comerciales, aeropuertos y centros de exposiciones
    • Edificios industriales y de la industria automotriz
    • Centros de datos

    Gallery