Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

PowerPact

Interruptores automáticos de 15 a 600 A

Interruptores automáticos caja moldeada de 15 a 600 A

PowerPact
  • Características

    Interruptores en baja tensión para empresas sin fronteras:
    Estos interruptores automáticos multinorma lideres en el sector ofrecen un fiabilidad sin igual en aplicaciones de trabajo pesado.
    Calibres estandarizados y una completa gama de accesorios instalables en campo hacen que la selección, instalación y mantenimiento del producto sea más fácil que nunca.

    Características:
    • Rangos de corriente: 15 a 600 A
    • Capacidad de corte: 18 a 65kA @ 480VAC
    • Versión de 3 polos
    • 3 Tamaños: PowerPact H (15 a 150A), PowerPact J (150 a 250A) y PowerPact L (250 a 600A)
    • Protección magnetotérmica y electrónica disponible en toda la gama
    • Accesorios y auxiliares comunes comunes con el Compact NSX
    • Apropiado para aislamiento
    • También disponible la versión de interruptor en carga
    • En cumplimiento con IEC 60947-2 y UL 489
    • Certificaciones: UL, CSA, CCC


    Beneficios

    • Multinorma: IEC, UL CSA y CCC
    • Oferta sencilla y flexible, con calidad comprobada
    • Con acceso directo a la medición de energía y eficiencia energética, gracias a las unidades de control Micrologic

    Aplicaciones

    • Aplicaciones OEMs

    Gallery

    • PowerPact Multistandard Molded Case Circuit Breaker (MCCB) 600 A
    • PowerPact Multistandard Molded Case Circuit Breaker (MCCB) 250 A
    • PowerPact Multistandard Molded Case Circuit Breaker (MCCB) 150 A