Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Banco de carga 3010 de ASCO

Portátil | 110 kW | 400 V | 50 Hz

El 3010 es un banco de carga resistiva con capacidad para 110 kW a 400 V, 50 Hz. El 3010 utiliza un control SIGMA LT y permite conectar en red y controlar hasta 25 unidades.
ContactanosSoporte Técnico
Banco de carga 3010 de ASCO ASCO Power Technologies Portátil | 110 kW | 400 V | 50 Hz
ContactanosSoporte Técnico