Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Banco de carga 9200 de ASCO

Carga resistiva | Tensión media | 1000-3500 kW | 4160-13 800 V | 60 Hz

El banco de carga 9200 de ASCO está diseñado para una instalación permanente en entornos exteriores cuando se necesita una carga de media tensión entre 1000 kW y 3500 kW. El 9200 es ideal para la carga resistiva de alta potencia de los sistemas de generación de energía tanto en las líneas de producción de fábricas como en las celdas de prueba.
ContactanosSoporte Técnico
Banco de carga 9200 de ASCO ASCO Power Technologies Carga resistiva | Tensión media | 1000-3500 kW | 4160-13 800 V | 60 Hz
ContactanosSoporte Técnico