-
-
Filtrar por:
Reiniciar todo -
-
-
Características
El sistema MGE EPS 7000 es la opción indiscutida de los gerentes de infraestructura cuando de UPS se trata como resultado de su diseño de acceso totalmente frontal y la posibilidad de acceder en cuestión de minutos y no de horas a todos los componentes clave a los que es necesario realizar tareas de mantenimiento. El desarrollo del producto EPS 7000 involucró el mayor esfuerzo conjunto que se haya llevado a cabo a partir de datos obtenidos en el trabajo de campo y la devolución de los clientes, sin por ello dejar de apuntar a la provisión de equipos que ocupen el menor espacio posible. Estos módulos UPS les brindan a los gerentes de sistemas e infraestructura la posibilidad de responder a las crecientes exigencias que se imponen a la infraestructura energética en instalaciones en expansión al ofrecer redundancia N+1. El sistema MGE EPS 7000 fue el primero del sector en incorporar un interruptor estático con régimen de 100% en la salida del inversor UPS sin contactores mecánicos que puedan desgastarse y debilitarse con el funcionamiento de la unidad UPS. La eficiencia energética es una característica clave del sistema MGE EPS 7000, con una eficiencia del sistema de 93,5% a plena carga y manteniendo el elevado nivel de eficiencia hasta con una carga del 25% (93%). La unidad MGE EPS 7000 proporciona gran flexibilidad gracias a los equipos auxiliares, tales como: dispositivos para conexión en paralelo, bypass para mantenimiento externo, sincronización de bus crítico, gabinetes con entrada inferior y distribución eléctrica, características pensadas para satisfacer los requisitos de configuraciones específicas y, al mismo tiempo, maximizar la eficiencia y la calidad de la potencia de salida.
Beneficios
Disponibilidad
- Arquitectura con alto nivel de disponibilidad - Diferentes modos de operación: espera activa, en paralelo integrado o con interruptor estático centralizado para módulos múltiples de modo de crear arquitecturas con altos niveles de disponibilidad.
Compatibilidad
- Sincronización de salida con fuente externa - La unidad UPS puede sincronizarse con cualquier otra fuente independiente para utilizar interruptores estáticos de transferencia “aguas abajo”.
- Apto para conexión en paralelo - Es posible colocar varias unidades en paralelo para satisfacer los requisitos de capacidad de potencia y redundancia.
Manejabilidad
- Monitoreo intuitivo - Navegación paso a paso y pantallas de menú para brindar información y datos clave del sistema. La información es fácil de obtener y se presenta de un modo muy intuitivo.
MGE EPS 7000
La protección de energía trifásica de alto rendimiento y la gran adaptabilidad convierten la unidad MGE EPS 7000 en la mejor opción en UPS para los gerentes de infraestructura
Alta disponibilidad, alto rendimiento
Discontinuado
