Modelos
Contactor de iluminación 918 de ASCO
Control de iluminación confiable El contactor de iluminación 918 de ASCO proporciona un control de iluminación confiable y conveniente en diversas aplicaciones, incluido un rendimiento mejorado para grandes cargas de corriente de entrada, como en el caso de las lámparas de alta intensidad de descarga (HID, del inglés High Intensity Discharge) y de la iluminación de haluro metálico.Ver Detallesarrow2_left Contactores de iluminación 920 de ASCO
Control de iluminación del circuito del alimentador Los contactores de iluminación para circuitos de alimentador 920 de ASCO, fáciles de utilizar y de instalar, se pueden montar en cualquier posición, no disminuyen el régimen para grandes cargas de entrada y poseen un confiable mecanismo de funcionamiento de solenoide único. Se pueden utilizar con sistemas de administración energética que controlan automáticamente la iluminación y los circuitos de alimentación.Ver Detallesarrow2_left Interruptor de control remoto 175 de ASCO
Interruptor de control remoto de uso general diseñado para capacidad de inversión y control de carga El interruptor de control remoto 175 de ASCO impide que dos cargas se conecten simultáneamente a una misma fuente de energía. Estos interruptores de control remoto inversores y de accionamiento mecánico se utilizan en aplicaciones que requieren que se suministre una carga u otra desde una fuente común.Ver Detallesarrow2_left Interruptor de control remoto 911 de ASCO
Dispositivo de desconexión del alimentador con control remoto El interruptor de vía única 911 de ASCO, de accionamiento mecánico y operado por control remoto, se utiliza para aplicaciones de dispositivos de desconexión del alimentador con control remoto, tales como control de carga a granel y administración energética.Ver Detallesarrow2_left TeSys Deca contactors
Contactores de inversión y no-inversión hasta 75KW 400V y 250A/AC1 Contactores reversibles o no reversibles de hasta 75 kW/400 V y 250 A/CA1Ver productosarrow2_left Lanzamiento de selector de productosarrow2_left TeSys K
Contactores de inversión y no-inversión hasta 5.5KW 400/415V Contactores reversibles o no reversibles de hasta 5.5 kW 400/415 VVer productosarrow2_left Lanzamiento de selector de productosarrow2_left TeSys Giga contactors
Contactores para control de motores de hasta 800 A (40 kW / 400 V) o líneas de conmutación de hasta 1100 A TBDVer productosarrow2_left TeSys F
Contactores hasta 450KW/400V y 1600 A/AC1 Contactores de hasta 450 kW/400 V y 1.600 A/CA1Ver productosarrow2_left Lanzamiento de selector de productosarrow2_left TeSys B
Contactores de barras hasta 2750A Contactores en barras de hasta 2.750 AVer Detallesarrow2_left TeSys k, d, SK (auxiliary contactors)
Auxiliary contactors TeSys D, K and SK Control Relays are ranges that includes relays, mini-control relays, auxiliary contact blocks, coil suppressor modules and accessoriesVer productosarrow2_left