Modelos
Altivar Soft Starter ATS480
Arrancadores suaves para procesos e infraestructuras de 3 a 900 kW Arrancador suave Altivar™ ATS480, es la evolución de arrancadores suaves para digitalización optimizada para cumplir el estándar de ciberseguridad. ATS480 simplifica la ejecución de proyectos y maximiza la disponibilidad de sus aplicaciones, incluso en los entornos más exigentes. ATS480 se basa en la solidez comprobada y en el rendimiento de arranque/parada que prolonga la vida útil del equipo ATS48 y preserva su inversión inicial al reutilizar el diseño actual.Ver productosarrow2_left Lanzamiento de selector de productosarrow2_left Altistart 22
Arrancador electrónico para bombas y ventiladores de 4 a 400 kW Arrancadores progresivos para bombas y ventiladores de 4 kW a 400 kWVer productosarrow2_left Lanzamiento de selector de productosarrow2_left Altistart 48
Arrancadores electrónicos para bombas y ventiladores de 4 a 1200 kW Unidades de arranque suave - parada suave para motores asíncronos trifásicos, de 4 a 1.200 kWVer productosarrow2_left Lanzamiento de selector de productosarrow2_left Altistart 01
Arrancadores electrónicos para motores asíncronos monofásicos y trifásicos de 0.37 a 75 Kw Unidades de arranque suave y unidades de arranque suave - parada suave para motores asíncronos monofásicos o trifásicos, de 0,37 a 75 kWVer productosarrow2_left Lanzamiento de selector de productosarrow2_left