Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Prisma Plus
01264 Imagen del producto Schneider Electric

01264

Green premium brand logo
01264 Imagen del producto Schneider Electric
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama
    Prisma
    gama de producto
    Prisma G
    tipo de producto o componente
    Placa frontal
    compatibilidad de gama
    Prisma Pack 160 enclosure
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorio de instalación
    tipo de carátula
    Plano
    equipo instalado
    Acti 9: fixed modular device
    Multi 9: fixed modular device
    Complementario
    descripción del armario/celda
    Pack enclosure - width 555 mm
    pasos de 9 mm
    48
    número de módulos de 18 mm por fila
    24
    número de módulos verticales (50 mm)
    4
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificaciones de producto
    ASEFA
    cantidad por juego
    Juego de 1
    altura
    200 mm
    anchura
    500 mm
    peso del producto
    0.75 kg
    acabado exterior
    Liso
    Mate
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    color
    White (RAL 9001)
    Entorno
    grado de protección IK
    IK07 conforming to EN/IEC 62262
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    750 g
    Paquete 1 Altura
    2.5 cm
    Paquete 1 ancho
    21 cm
    Paquete 1 Largo
    52 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    CAR
    Número de Unidades en el Paquete 2
    10
    Paquete 2 Peso
    7.5 kg
    Paquete 2 Altura
    17 cm
    Paquete 2 Ancho
    22.5 cm
    Paquete 2 Largo
    52.5 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 3
    P12
    Número de Unidades en el Paquete 3
    30
    Paquete 3 Peso
    22.5 kg
    Paquete 3 Altura
    32 cm
    Paquete 3 Ancho
    80 cm
    Paquete 3 Largo
    120 cm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Presencia de halógenos
    Producto libre de halógenos
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 meses
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.