Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Prisma Plus
03203 Imagen del producto Schneider Electric

03203

Green premium brand logo
03203 Imagen del producto Schneider Electric
03203
Green premium brand logo

MODULAR FRONT PLATE WIDTH 600/650 3M

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama
    Prisma
    gama de producto
    Prisma G
    Prisma P
    tipo de producto o componente
    Placa frontal
    compatibilidad de gama
    Prisma G enclosure
    Prisma P cubicle
    Prisma Pack 160 enclosure
    Prisma Pack 250 enclosure
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorio de instalación
    tipo de carátula
    Orificio
    Modular
    equipo instalado
    TeSys, estado 1 fijo GV2L
    TeSys: fixed GV2LE
    TeSys: fixed GV2ME
    TeSys, estado 1 fijo GV2P
    TeSys: fixed GV2RTn
    Vigilohm: IM20
    Vigilohm: IM20H
    Vigilohm, estado 1 fijo IM9
    Vigilohm: IM9
    Vigilohm, estado 1 fijo IM9-OL
    Vigilohm: IM9-OL
    Acti 9: measurement device
    Multi 9: measurement device
    Acti 9: fixed modular device <= 40 A
    Multi 9: fixed modular device <= 40 A
    Vigirex: RH10
    Vigirex: RH197M
    Vigirex: RH21
    Vigirex: RH99
    descripción de los polos
    9 x 3P: modular rail support: GV2L
    9 x 3P: modular rail support: GV2LE
    9 x 3P: modular rail support: GV2ME
    9 x 3P: modular rail support: GV2P
    9 x 3P: modular rail support: GV2RTn
    Complementario
    descripción del armario/celda
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    Cubicle - width 650 mm depth 400 mm
    Pack enclosure - width 555 mm
    Pack enclosure - width 600 mm
    pasos de 9 mm
    48
    número de módulos de 18 mm por fila
    24
    número de módulos verticales (50 mm)
    3
    normas
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    certificaciones de producto
    ASEFA
    cantidad por juego
    Juego de 1
    altura
    150 mm
    anchura
    500 mm
    peso del producto
    0.54 kg
    material
    Acero
    acabado exterior
    Mate
    Liso
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    color
    White (RAL 9001)
    Entorno
    grado de protección IK
    IK07 conforming to EN/IEC 62262
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    540 g
    Paquete 1 Altura
    3 cm
    Paquete 1 ancho
    16 cm
    Paquete 1 Largo
    52 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    BB1
    Número de Unidades en el Paquete 2
    10
    Paquete 2 Peso
    5.4 kg
    Paquete 2 Altura
    17 cm
    Paquete 2 Ancho
    17.5 cm
    Paquete 2 Largo
    53 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 3
    P12
    Número de Unidades en el Paquete 3
    450
    Paquete 3 Peso
    258 kg
    Paquete 3 Altura
    80 cm
    Paquete 3 Ancho
    80 cm
    Paquete 3 Largo
    120 cm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Presencia de halógenos
    Producto libre de halógenos
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 meses
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.