Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Prisma Plus
03230 Imagen del producto Schneider Electric

03230

Green premium brand logo
03230 Imagen del producto Schneider Electric
03230
Green premium brand logo

FRONT PLATE CVS250 HORIZONTAL FIXED TOGGLE W600 4M

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama
    Prisma
    gama de producto
    Prisma G
    tipo de producto o componente
    Placa frontal
    compatibilidad de gama
    Prisma G enclosure
    Prisma Pack 250 enclosure
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorio de instalación
    tipo de carátula
    Orificio
    equipo instalado
    EasyPact, estado 1 fijo CVS100...160 sin proteción diferencial - control: maneta - horizontal instalación
    EasyPact, estado 1 fijo CVS250 sin proteción diferencial - control: maneta - horizontal instalación
    descripción de los polos
    1 x 3P, estado 1 placa de montaje suporte, estado 1 CVS100...160 horizontal instalación
    1 x 4P: mounting plate support: CVS100...160 horizontal installation
    1 x 3P, estado 1 placa de montaje suporte, estado 1 CVS250 horizontal instalación
    1 x 4P: mounting plate support: CVS250 horizontal installation
    posición de funcionamiento
    HORS DICO(1)
    Complementario
    descripción del armario/celda
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    Pack enclosure - width 600 mm
    Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    Caja mural y ducto - anchura 600 + 300 mm
    posición de conexión
    Conexión remota
    número de módulos verticales (50 mm)
    4
    normas
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    certificaciones de producto
    ASEFA
    cantidad por juego
    Juego de 1
    altura
    200 mm
    peso del producto
    0.84 kg
    color
    White (RAL 9001)
    Entorno
    grado de protección IK
    IK07 conforming to EN/IEC 62262
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    840 g
    Paquete 1 Altura
    3 cm
    Paquete 1 ancho
    21 cm
    Paquete 1 Largo
    51 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    CAR
    Número de Unidades en el Paquete 2
    10
    Paquete 2 Peso
    10.4 kg
    Paquete 2 Altura
    17 cm
    Paquete 2 Ancho
    23 cm
    Paquete 2 Largo
    53 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 3
    P12
    Número de Unidades en el Paquete 3
    360
    Paquete 3 Peso
    332.8 kg
    Paquete 3 Altura
    82 cm
    Paquete 3 Ancho
    80 cm
    Paquete 3 Largo
    120 cm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Presencia de halógenos
    Producto libre de halógenos
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 meses
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.