Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Prisma Plus
03305 Imagen del producto Schneider Electric

03305

Green premium brand logo
03305 Imagen del producto Schneider Electric
03305
Green premium brand logo

FRONT PLATE EZC250 VERTICAL WIDTH 600/650 7M

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama
    Prisma
    gama de producto
    Prisma G
    Prisma P
    tipo de producto o componente
    Placa frontal
    compatibilidad de gama
    Prisma G enclosure
    Prisma P cubicle
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorio de instalación
    tipo de carátula
    Orificio
    equipo instalado
    EasyPact: fixed EZC250 without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
    EasyPact: fixed EZCV250 with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
    descripción de los polos
    4 x 3P: mounting plate support: EZC250 vertical installation
    3 x 4P: mounting plate support: EZC250 vertical installation
    4 x 3P: mounting plate support: EZCV250 vertical installation
    3 x 4P: mounting plate support: EZCV250 vertical installation
    posición de funcionamiento
    Vertical
    Complementario
    descripción del armario/celda
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    Cubicle - width 650 mm depth 400 mm
    posición de conexión
    Conexión remota
    número de módulos verticales (50 mm)
    7
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificaciones de producto
    ASEFA
    cantidad por juego
    Juego de 1
    altura
    350 mm
    anchura
    500 mm
    peso del producto
    1 kg
    material
    Acero
    acabado exterior
    Liso
    Mate
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    color
    White (RAL 9001)
    Entorno
    grado de protección IK
    IK07 conforming to EN/IEC 62262
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    1.354 kg
    Paquete 1 Altura
    2.8 cm
    Paquete 1 ancho
    36 cm
    Paquete 1 Largo
    51 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    CAR
    Número de Unidades en el Paquete 2
    10
    Paquete 2 Peso
    14.144 kg
    Paquete 2 Altura
    17 cm
    Paquete 2 Ancho
    38 cm
    Paquete 2 Largo
    52 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 3
    P12
    Número de Unidades en el Paquete 3
    40
    Paquete 3 Peso
    66.16 kg
    Paquete 3 Altura
    30 cm
    Paquete 3 Ancho
    80 cm
    Paquete 3 Largo
    120 cm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Presencia de halógenos
    Producto libre de halógenos
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 meses
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.