Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Prisma Plus
03451 Imagen del producto Schneider Electric

03451

Green premium brand logo
03451 Imagen del producto Schneider Electric
03451
Green premium brand logo

MOUNTING PLATE VIGI NSX/CVS TOGGLE - 3P 630A HORIZONTAL WIDTH 650

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama
    Prisma
    gama de producto
    Prisma P
    tipo de producto o componente
    Placa de montaje
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorio de instalación
    compatibilidad de gama
    Prisma P cubicle
    installation description
    Cubicle - width 650 mm depth 400 mm
    equipo instalado
    EasyPact: fixed CVS400 without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation
    EasyPact: fixed CVS630 without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation
    EasyPact: fixed EZC400 - control: toggle - horizontal installation
    EasyPact: fixed EZC630 - control: toggle - horizontal installation
    Compact, estado 1 fijo NSX400 sin proteción diferencial - control: maneta - horizontal instalación
    Compact, estado 1 fijo NSX630 sin proteción diferencial - control: maneta - horizontal instalación
    EasyPact: fixed CVS400 with earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation
    EasyPact: fixed CVS630 with earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation
    Compact, estado 1 fijo NSX400 con proteción diferencial - control: maneta - horizontal instalación
    Compact, estado 1 fijo NSX630 con proteción diferencial - control: maneta - horizontal instalación
    descripción de los polos
    1 x 3P, estado 1 fijo CVS400 horizontal instalación
    1 x 3P, estado 1 fijo CVS630 horizontal instalación
    1 x 3P, estado 1 fijo EZC400 horizontal instalación
    1 x 3P, estado 1 fijo EZC630 horizontal instalación
    1 x 3P, estado 1 fijo NSX400 horizontal instalación
    1 x 3P, estado 1 fijo NSX630 horizontal instalación
    Número de modulos verticales (50 mm)
    4 módulos, estado 1 CVS400 sin proteción diferencial , directo en 650 mm armario
    4 módulos, estado 1 CVS630 sin proteción diferencial , directo en 650 mm armario
    4 módulos, estado 1 EZC400, directo en 650 mm armario
    4 módulos, estado 1 EZC630, directo en 650 mm armario
    4 módulos, estado 1 NSX400 sin proteción diferencial , directo en 650 mm armario
    4 módulos, estado 1 NSX630 sin proteción diferencial , directo en 650 mm armario
    4 módulos, estado 1 CVS400 con proteción diferencial , directo en 650 mm armario
    4 módulos, estado 1 CVS630 con proteción diferencial , directo en 650 mm armario
    4 módulos, estado 1 NSX400 con proteción diferencial , directo en 650 mm armario
    4 módulos, estado 1 NSX630 con proteción diferencial , directo en 650 mm armario
    normas
    IEC 61439-2
    certificaciones de producto
    ASEFA
    Complementario
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    acabado exterior
    Liso
    Mate
    color
    White (RAL 9001)
    anchura
    650 mm
    altura
    200 mm
    peso del producto
    1.48 kg
    Functional unit
    650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact CVS400 sin fijo maneta horizontal 3P 1 directo 4 12.5 mm
    650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact CVS630 sin fijo maneta horizontal 3P 1 directo 4 12.5 mm
    650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact EZC400 fijo maneta horizontal 3P 1 directo 4 12.5 mm
    650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact EZC630 fijo maneta horizontal 3P 1 directo 4 12.5 mm
    650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX400 sin fijo maneta horizontal 3P 1 directo 4 12.5 mm
    650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX630 sin fijo maneta horizontal 3P 1 directo 4 12.5 mm
    650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact CVS400 con fijo maneta horizontal 3P 1 directo 4 12.5 mm
    650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact CVS630 con fijo maneta horizontal 3P 1 directo 4 12.5 mm
    650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX400 con fijo maneta horizontal 3P 1 directo 4 12.5 mm
    650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX630 con fijo maneta horizontal 3P 1 directo 4 12.5 mm
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    1.5 kg
    Paquete 1 Altura
    7 cm
    Paquete 1 ancho
    19.5 cm
    Paquete 1 Largo
    58 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    CAR
    Número de Unidades en el Paquete 2
    5
    Paquete 2 Peso
    7.85 kg
    Paquete 2 Altura
    31.5 cm
    Paquete 2 Ancho
    22 cm
    Paquete 2 Largo
    59 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 3
    P12
    Número de Unidades en el Paquete 3
    70
    Paquete 3 Peso
    111.72 kg
    Paquete 3 Altura
    80 cm
    Paquete 3 Ancho
    80 cm
    Paquete 3 Largo
    120 cm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Presencia de halógenos
    Producto libre de halógenos
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 meses
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.