Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Prisma Plus
03491 Imagen del producto Schneider Electric
Discontinuado

03491

Green premium brand logo
03491 Imagen del producto Schneider Electric
Discontinuado
03491
Green premium brand logo

MOUNTING PLATE CHANGEOVER NS1000 ROTARY HORIZONTAL W650

Mostrar más características
Situación comercial
Discontinuado el 01 noviembre 2020
Fuera de servicio el 03 noviembre 2020
03491 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama
    Prisma
    gama de producto
    Prisma P
    tipo de producto o componente
    Placa de montaje
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorio de instalación
    compatibilidad de gama
    Prisma P cubicle
    installation description
    Cubicle - width 650 mm depth 400 mm
    equipo instalado
    Source changeover, estado 1 fijo NS630b...1000 source changeover - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Source changeover, estado 1 fijo NS630b...1000 source changeover - control: mando a distancia - horizontal instalación
    Source changeover, estado 1 fijo NS630b...1000 source changeover - control: automático - horizontal instalación
    descripción de los polos
    2 x 3P, estado 1 fijo NS630b...1000 source changeover horizontal instalación
    2 x 4P, estado 1 fijo NS630b...1000 source changeover horizontal instalación
    Número de modulos verticales (50 mm)
    13 módulos, estado 1 NS630b...1000 source changeover, directo en 650 mm armario
    normas
    IEC 61439-2
    certificaciones de producto
    ASEFA
    Complementario
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    acabado exterior
    Mate
    Liso
    color
    White (RAL 9001)
    anchura
    375 mm
    altura
    618 mm
    peso del producto
    3.56 kg
    Functional unit
    650 mm 400 mm Prisma P armario source changeover NS630b...1000 source changeover fijo mando rotativo horizontal 3P 2 directo 13 12.5 mm
    650 mm 400 mm Prisma P armario source changeover NS630b...1000 source changeover fijo mando rotativo horizontal 4P 2 directo 13 12.5 mm
    650 mm 400 mm Prisma P armario source changeover NS630b...1000 source changeover fijo mando a distancia horizontal 3P 2 directo 13 12.5 mm
    650 mm 400 mm Prisma P armario source changeover NS630b...1000 source changeover fijo mando a distancia horizontal 4P 2 directo 13 12.5 mm
    650 mm 400 mm Prisma P armario source changeover NS630b...1000 source changeover fijo automático horizontal 3P 2 directo 13 12.5 mm
    650 mm 400 mm Prisma P armario source changeover NS630b...1000 source changeover fijo automático horizontal 4P 2 directo 13 12.5 mm
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    3.56 kg
    Paquete 1 Altura
    4 cm
    Paquete 1 ancho
    58 cm
    Paquete 1 Largo
    62.5 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    BB1
    Número de Unidades en el Paquete 2
    5
    Paquete 2 Peso
    19.4 kg
    Paquete 2 Altura
    21 cm
    Paquete 2 Ancho
    62 cm
    Paquete 2 Largo
    65.5 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 3
    P12
    Número de Unidades en el Paquete 3
    10
    Paquete 3 Peso
    38.8 kg
    Paquete 3 Altura
    36 cm
    Paquete 3 Ancho
    80 cm
    Paquete 3 Largo
    120 cm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Presencia de halógenos
    Producto libre de halógenos
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 meses
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.