04475
-
Características
Principal gama Prismagama de producto Prisma Ptipo de producto o componente Conexiónproduct name Prisma P cofretCategoría de accesorios / repuestos Accesorio de distribución de corrientenormas IEC 61439-2IEC 61439-1certificaciones de producto ASEFAComplementario conexión de dispositivos de la celda juego de barras linergynúmero de polos 3Pinstallation description Armario - anchura 650 mmprofundidad del armario 400 mm, estado 1 frontal400 + 400 mm: rearequipo instalado Masterpact, estado 1 fijo NT06...10 - control: maneta vertical instalaciónMasterpact: fixed NT06...10 - control: motor mechanism vertical installationMasterpact, estado 1 fijo NT12 - control: maneta vertical instalaciónMasterpact: fixed NT12 - control: motor mechanism vertical installation[Ie] corriente asignada de empleo 1250 Acorriente nominal (In) 1250 Asección transversal del embarrado 80 x 10 mmaltura 150 mmanchura 10 mmpeso del producto 6.48 kgcantidad por juego Juego de 1functional unit 650 mm 400 mm Prisma P armario Masterpact NT06...10 fijo maneta vertical 3P 1 front connection on adaptor ((*)) 12650 mm 400 mm Prisma P armario Masterpact NT06...10 fijo telemandado vertical 3P 1 front connection on adaptor ((*)) 12650 mm 800 mm Prisma P armario Masterpact NT06...10 fijo maneta vertical 3P 1 rear connection on adaptor ((*)) 11650 mm 800 mm Prisma P armario Masterpact NT06...10 fijo telemandado vertical 3P 1 rear connection on adaptor ((*)) 11650 mm 400 mm Prisma P armario Masterpact NT06...10 fijo maneta vertical 3P 1 front connection on Canalis ((*)) 17650 mm 400 mm Prisma P armario Masterpact NT06...10 fijo telemandado vertical 3P 1 front connection on Canalis ((*)) 17650 mm 800 mm Prisma P cubicle Masterpact NT06...10 fixed toggle vertical 3P 1 rear connection on Canalis 16650 mm 800 mm Prisma P armario Masterpact NT06...10 fijo telemandado vertical 3P 1 rear connection on Canalis ((*)) 16650 mm 400 mm Prisma P armario Masterpact NT12 fijo maneta vertical 3P 1 front connection on adaptor ((*)) 14650 mm 400 mm Prisma P armario Masterpact NT12 fijo telemandado vertical 3P 1 front connection on adaptor ((*)) 14650 mm 800 mm Prisma P armario Masterpact NT12 fijo maneta vertical 3P 1 rear connection on adaptor ((*)) 11650 mm 800 mm Prisma P armario Masterpact NT12 fijo telemandado vertical 3P 1 rear connection on adaptor ((*)) 11650 mm 400 mm Prisma P armario Masterpact NT12 fijo maneta vertical 3P 1 front connection on Canalis ((*)) 17650 mm 400 mm Prisma P armario Masterpact NT12 fijo telemandado vertical 3P 1 front connection on Canalis ((*)) 17650 mm 800 mm Prisma P cubicle Masterpact NT12 fixed toggle vertical 3P 1 rear connection on Canalis 16650 mm 800 mm Prisma P armario Masterpact NT12 fijo telemandado vertical 3P 1 rear connection on Canalis ((*)) 16Packing Units Tipo de Unidad de Paquete 1 PCENúmero de Unidades en el Paquete 1 1Paquete 1 Peso 6.48 kgPaquete 1 Altura 11 cmPaquete 1 ancho 12 cmPaquete 1 Largo 54 cmTipo de Unidad de Paquete 2 P12Número de Unidades en el Paquete 2 56Paquete 2 Peso 362.88 kgPaquete 2 Altura 80 cmPaquete 2 Ancho 80 cmPaquete 2 Largo 120 cmOffer Sustainability Estado de oferta sostenible Producto Green PremiumReglamento REACh Conforme con REACh sin SVHC SíDirectiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Declaración RoHS UESin metales pesados tóxicos SíSin mercurio SíInformación sobre exenciones de RoHS Normativa de RoHS China Declaración RoHS China
Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)Comunicación ambiental Perfil de circularidad Presencia de halógenos Producto con contenido plástico sin halógenosGarantía contractual Periodo de garantía 18 meses -
Preguntas técnicas frecuentes
No se encontraron resultados.Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.