Peru
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
    gama de producto
    Kaedra
    tipo de producto o componente
    Placa
    tipo de accesorio/componente
    Accesorios de instalación
    Complementario
    material del envolvente
    Housing: self-extinguishing polymer
    peso del producto
    0,045 kg
    dimensión de la base
    90 x 100 mm
    anchura
    90 mm
    altura
    100 mm
    color
    Grey ( RAL 7035 )
    Entorno
    normas
    IEC 60309-1
    IEC 60309-2
    resistencia al fuego
    650 °C conforming to IEC 60695-2-11
    grado de protección IP
    IP65 conforming to IEC 60529
    grado de protección IK
    IK09 conforming to IEC 62262
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    PratiKa Plugs and Sockets - Sources files (Versión 1.5)
    PratiKa Plugs and Sockets - Offer panorama (Versión 1.1)
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Kaedra - EoLi (Versión 1.0)
    Fecha 13/01/12
    Tamaño 260.5 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    PEP Weatherproof modular enclosures Kaedra (Versión 2.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.