Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Enchufes y tomacorrientes industriales PK
13179 Imagen del producto Schneider Electric

13179

Green premium brand logo
13179 Imagen del producto Schneider Electric
13179
Green premium brand logo

Kaedra - for power outlet - 4 openings - 1 x 8 modules

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama
    Kaedra
    tipo de producto o componente
    Cofret estanco
    tipo de armario
    Envolvente para salida de corriente
    accesorios incluidos con el envolvente
    2 barretas de cableado
    1 placa para control de pulsador
    4 placas para salidas de potencia de 65 x 85
    descripción de la placa de montaje
    Sin placa de montaje
    Complementario
    montaje de armario
    Superficie
    número de módulos de 18 mm por fila
    8
    número total de módulos de 18 mm
    8
    número de filas horizontales
    1
    clase de aislamien eléctrico
    Doble aislamiento
    Clase II
    número de aperturas en la interfaz
    4
    número de placas
    1 for push-button controls
    4 for 65 x 85 power outlets
    equipo suministrado
    2 wiring strap
    1 plate for push-button control
    4 plate for 65 x 85 power outlet
    tipo de carátula
    Transparente
    disipación de potencia en W
    15 W
    corriente nominal (In)
    63 A
    tipo de carril
    DIN
    número de troquelados PG ISO
    7
    número de bloques de terminales
    1 with 8 outgoers
    salidas del bloque de distribución
    4 x 10 mm²
    4 x 16 mm²
    descripción de las opciones de bloqueo
    Cerradura opcional
    material del envolvente
    Housing: self-extinguishing polymer
    peso del producto
    2 kg
    dimensión de la base
    91 x 100 mm
    anchura
    236 mm
    altura
    460 mm
    profundidad
    160 mm
    profundidad interna
    91 mm
    color
    Door: transparent green
    Enclosure: light grey (RAL 7035)
    Entorno
    normas
    EN 62262
    IEC 60439-3
    EN 50262
    IEC 60695-2-1
    IEC 60529
    IEC 670
    resistencia al fuego
    650 °C conforming to IEC 60695-2-1
    grado de protección IP
    IP65 conforming to IEC 60529
    grado de protección IK
    IK09 conforming to EN 50102
    Environmental characteristics (UV)
    UV resistant: class 3 conforming to ISO 4582:2010
    Ultraviolet degradation test conforming to ISO 4892-2:2013
    categoría de sobretensión
    II
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…40 °C
    Packing Units
    Paquete 1 Peso
    2.021 kg
    Paquete 1 Altura
    4.700 dm
    Paquete 1 ancho
    2.560 dm
    Paquete 1 Largo
    1.680 dm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Presencia de halógenos
    Producto libre de halógenos
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.