Peru

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

mini Kaedra - for modular device - 1 openings - 4 modules - 2 terminal blocks

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Kaedra
    tipo de producto o componente
    Cofret estanco
    tipo de armario
    Mini envolvente para dispositivos modulares
    accesorios incluidos con el envolvente
    1 kit de marcado
    2 borneros de 4 agujeros
    Complementario
    montaje de armario
    Superficie
    número de módulos de 18 mm por fila
    4
    número total de módulos de 18 mm
    4
    número de filas horizontales
    1
    clase de aislamien eléctrico
    Clase II
    Doble aislamiento
    equipo suministrado
    1 marking kit
    2 terminal block 4 holes
    tipo de carátula
    Transparente
    disipación de potencia en W
    10 W
    corriente nominal (In)
    63 A
    tipo de carril
    DIN
    número de troquelados PG ISO
    3
    número de bloques de terminales
    2 with 4 outgoers
    salidas del bloque de distribución
    4 x 10 mm²
    4 x 16 mm²
    descripción de las opciones de bloqueo
    Cerradura opcional
    material del envolvente
    Self-extinguishing polymer
    anchura
    123 mm
    altura
    200 mm
    profundidad
    112 mm
    color
    Door : transparent green
    Enclosure : light grey ( RAL 7035 )
    Entorno
    normas
    EN 50102
    EN 50262
    IEC 60439-3
    IEC 60529
    IEC 60695-2-1
    IEC 670
    resistencia al fuego
    650 °C conforming to IEC 60695-2-1
    grado de protección IP
    IP65 conforming to IEC 60529
    grado de protección IK
    IK09 conforming to EN 50102
    características ambientales
    UV resistant class 3 conforming to ISO 4582 2010
    Ultraviolet degradation test conforming to ISO 4892-2 2013
    categoría de sobretensión
    II
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...60 °C
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • inglés
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    PEP Weatherproof modular enclosures Kaedra (Versión 2.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.