Peru

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

analog input module Modicon Quantum - 8 I Ni / Pt 100, 200, 500, 1000

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Plataforma automática Modicon Quantum
    tipo de producto o componente
    Módulo de entrada analógica
    Complementario
    número de entrada analógica
    8
    tipo de entrada
    Diferencial
    requisitos de direccionamiento
    9 words de entrada
    tipo de entrada análogica
    Sonda temperatura - 100...450 °C Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1000
    Sonda temperatura - 200...850 °C Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1000
    Sonda temperatura - 60...180 °C Ni 100, Ni 200, Ni 500, Ni 1000
    Sonda temperatura 0,5 mA Ni 100, Ni 200, Ni 500, Ni 1000
    Sonda temperatura 2,5 mA Pt 100, Pt 200, Ni 100, Ni 200
    resolución de entrada analógica
    13 bits
    Tapa de conexiones trasero
    >= 10 MOhm
    error de precisión absoluta
    0,1 °C
    error lineal
    +/- 0.01 % full scale
    +/- 0.5 °C
    desvio de precisión de acuerdo con la temperatura
    +/- 0.5 °C at 25 °C
    +/- 0.9 °C at 0...60 °C
    central de control y anulación local
    2500 V DC for 60 s
    1780 V AC 47...63 Hz for 60 s
    aislamiento entre canales
    300 Vrms CA
    hora de atualização
    1200 ms 3 wires
    640 ms 2 wires/4 wires
    tipo de falla
    Broken wire
    Overtacking scale
    marcado
    CE
    señalizaciones en local
    1 LED green bus communication is present (Active)
    1 LED red external fault
    8 LEDs green channel is turned on
    8 LEDs red channel fault
    requisito de corriente de bus
    200 mA
    disipación de potencia en W
    1 W
    formato de módulo
    Estándar
    peso del producto
    0,3 kg
    Entorno
    normas
    CSA C22.2 No 142
    UL 508
    certificaciones de producto
    CUL
    NF
    resistencia a descargas electroestáticas
    4 kV contact conforming to IEC 801-2
    8 kV on air conforming to IEC 801-2
    resistencia a campos electromagnéticos
    10 V/m 80...1000 MHz conforming to IEC 801-3
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0...60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...85 °C
    humedad relativa
    95 % without condensation
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 5000 m
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Disponible
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon Quantum automation platform - English version 2015/11 (web pdf format) (Versión 3.0)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Quantum using EcoStruxure™ Control Expert - Discrete and Analog I/O, Reference Manual (Versión 16)
    Quantum with Concept and ProWORX, Hardware Reference Guide (Versión 05)
    Transparent Ready, User Guide (Versión 2)
    Fecha 14/07/18
    Tamaño 5.4 MB
    Quantum Con las aplicaciones Concept y ProWORX, Guía de referencia del hardware (Versión 05)
    Quantum con Unity Pro - E/S binarias y analógicas, Manual de referencia (Versión 15)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Analog I/O module (Versión 1.0)
    Fecha 25/04/17
    Tamaño 9.4 KB
    Fecha 25/04/17
    Tamaño 445.1 KB
    Fecha 25/04/17
    Tamaño 28 KB
    Fecha 25/04/17
    Tamaño 143.5 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    HazLoc_cCSAus_225844_70108543_Quantum_may2017 (Versión 1.0)
    CSA _225844_1437816_QUANTUM_FEB2017 (Versión 1.0)
    Fecha 06/08/18
    Tamaño 233.4 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Versión 1.0)
    Fecha 11/02/19
    Tamaño 395.6 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Quantum - Rockwell PLC-5 to Quantum I/O Modernization, Instruction Sheet (Versión 00)
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    RMRS Marine Certificate QUANTUM PLCs (Versión 1.0)
    Fecha 16/01/18
    Tamaño 2.6 MB
    LR_04.00057E1_QUANTUM_MAY2016 (Versión 1.0)
    Fecha 16/01/18
    Tamaño 504.7 KB
    Fecha 16/01/18
    Tamaño 68 KB
    RINA Marine Certificate QUANTUM PLCs (Versión 1.0)
    Fecha 16/01/18
    Tamaño 6.6 MB
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Versión 1.0)
    Fecha 29/01/19
    Tamaño 181.4 KB
    DNV-GL Marine Certificate QUANTUM PLCs (Versión 1.0)
    Fecha 16/01/18
    Tamaño 173.6 KB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ACMA_RCM_QUANTUM_AUG2017 (Versión 1.0)
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 233.5 KB
    DCC_QUANTUM_APR2017 (Versión 1.0)
    Fecha 06/08/18
    Tamaño 510.4 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon Quantum automation platform, Product End-of-Life Instructions (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.