Peru

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

analog output module Modicon Quantum - 4 O

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Plataforma automática Modicon Quantum
    tipo de producto o componente
    Módulo de saída analógica
    Complementario
    número de salida analógica
    4
    requisitos de direccionamiento
    4 palabras de salida
    rango de salida analógica
    +/- 10 V >= 1000 Ohm bipolar voltage
    +/- 5 V >= 500 Ohm bipolar voltage
    0...10 V >= 1000 Ohm unipolar voltage
    0...5 V >= 500 Ohm unipolar voltage
    resolución de salida analógica
    12 bits
    corriente de salida analógica
    -10...10 mA
    resistencia de fuente
    0,1 Ohm
    cable distance between devices
    400 m
    error de precisión absoluta
    +/- 0.15 % of full scale at 25 °C
    linearidade
    +/- 1 LSB
    desvio de precisión de acuerdo con la temperatura
    0,003% da escala completa/°C unipolar
    0,004% da escala completa/°C bipolar
    0,005% da escala completa/°C máximo unipolar
    0,007% da escala completa/°C máximo bipolar
    1-clips en apoyo
    500 V for 1 minute 47...63 Hz AC
    central de control y anulación local
    780 V for 1 minute AC
    tiempo deactualización
    3 ms
    hora de definição
    700 µs para +/- 0,1% do valor final máximo
    requisito de corriente de bus
    700 mA
    disipación de potencia en W
    <= 4.5 W
    fusible asociado
    0.063 mA 3 AG fast blow 250 V
    marcado
    CE
    señalizaciones en local
    4 LEDs green channel is turned on
    4 LEDs red channel fault
    1 LED green bus communication is present (Active)
    1 LED red external fault
    formato de módulo
    Estándar
    peso del producto
    0,3 kg
    Entorno
    certificaciones de producto
    CUL
    NF
    normas
    CSA C22.2 No 142
    UL 508
    resistencia a campos electromagnéticos
    10 V/m 80...2000 MHz conforming to IEC 801-3
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0...60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...85 °C
    humedad relativa
    95 % without condensation
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 5000 m
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Disponible
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon Quantum automation platform - English version 2015/11 (web pdf format) (Versión 3.0)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Quantum Con las aplicaciones Concept y ProWORX, Guía de referencia del hardware (Versión 05)
    Quantum con Unity Pro - E/S binarias y analógicas, Manual de referencia (Versión 15)
    Quantum using EcoStruxure™ Control Expert - Discrete and Analog I/O, Reference Manual (Versión 16)
    Quantum with Concept and ProWORX, Hardware Reference Guide (Versión 05)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Analog I/O module (Versión 1.0)
    Fecha 25/04/17
    Tamaño 9.4 KB
    Fecha 25/04/17
    Tamaño 445.1 KB
    Fecha 25/04/17
    Tamaño 28 KB
    Fecha 25/04/17
    Tamaño 143.5 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CSA _225844_1437816_QUANTUM_FEB2017 (Versión 1.0)
    Fecha 06/08/18
    Tamaño 233.4 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Versión 1.0)
    Fecha 11/02/19
    Tamaño 395.6 KB
    HazLoc_cCSAus_225844_70108543_Quantum_may2017 (Versión 1.0)
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    DNV-GL Marine Certificate QUANTUM PLCs (Versión 1.0)
    Fecha 16/01/18
    Tamaño 173.6 KB
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Versión 1.0)
    Fecha 29/01/19
    Tamaño 181.4 KB
    BV_13682_C0_Quantum_MAY2018 (Versión 1.0)
    Fecha 30/01/19
    Tamaño 400 KB
    RINA Marine Certificate QUANTUM PLCs (Versión 1.0)
    Fecha 16/01/18
    Tamaño 6.6 MB
    RMRS Marine Certificate QUANTUM PLCs (Versión 1.0)
    Fecha 16/01/18
    Tamaño 2.6 MB
    LR_04.00057E1_QUANTUM_MAY2016 (Versión 1.0)
    Fecha 16/01/18
    Tamaño 504.7 KB
    Fecha 16/01/18
    Tamaño 68 KB
    ABS Marine Certificate QUANTUM PLCs (Versión 1.0)
    Fecha 13/02/18
    Tamaño 2.3 MB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    DCC_QUANTUM_APR2017 (Versión 1.0)
    Fecha 06/08/18
    Tamaño 510.4 KB
    ACMA_RCM_QUANTUM_AUG2017 (Versión 1.0)
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 233.5 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 14/03/19
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 14/03/19
    Tamaño 200 B
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon Quantum automation platform, Product End-of-Life Instructions (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.