Peru

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

power supply module Modicon Quantum - 125 V DC 100..150 V - redundant - 8 A

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Plataforma automática Modicon Quantum
    tipo de producto o componente
    Módulo da fonte de alimentação
    tipo fuente de alimentación
    Redundante
    Complementario
    tensión de entrada
    125 V DC 100...150 V
    corriente de entrada
    500 mA 125 V
    corriente de entrada
    28 A 125 V
    interrupción de la potencia de entrada
    <= 1 ms
    fusible asociado
    2 A slow-blow
    tensión de salida
    5.1 V DC
    corriente de salida fuente de alimentación
    8 A redundant
    protección contra sobreintensidad
    Interno
    protección contra sobrecargas
    Interno
    disipación de potencia
    6 + (1,5 x Iout) onde Iout é em A
    señalizaciones en local
    1 LED green power (PWR OK)
    marcado
    CE
    formato de módulo
    Estándar
    peso del producto
    0.65 kg
    Entorno
    normas
    CSA C22.2 No 142
    UL 508
    certificaciones de producto
    CUL
    NF
    resistencia a descargas electroestáticas
    4 kV contact conforming to IEC 801-2
    8 kV on air conforming to IEC 801-2
    resistencia a campos electromagnéticos
    10 V/m 80...2000 MHz conforming to IEC 801-3
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0...60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...85 °C
    humedad relativa
    95 % without condensation
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 5000 m
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Disponible
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon Quantum automation platform - English version 2015/11 (web pdf format) (Versión 3.0)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Quantum using EcoStruxure™ Control Expert - Hardware Reference Manual (Versión 18)
    Quantum with Concept and ProWORX, Hardware Reference Guide (Versión 05)
    Quantum con Unity Pro - Hardware, Manual de referencia (Versión 17)
    Quantum Con las aplicaciones Concept y ProWORX, Guía de referencia del hardware (Versión 05)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    power supply module (Versión 1.0)
    Fecha 26/06/18
    Tamaño 120.6 KB
    Fecha 26/06/18
    Tamaño 188.4 KB
    Fecha 26/06/18
    Tamaño 8.5 KB
    Fecha 26/06/18
    Tamaño 14.8 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    HazLoc_cCSAus_225844_70108543_Quantum_may2017 (Versión 1.0)
    CSA _225844_1437816_QUANTUM_FEB2017 (Versión 1.0)
    Fecha 06/08/18
    Tamaño 233.4 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Versión 1.0)
    Fecha 11/02/19
    Tamaño 395.6 KB
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    BV_13682_C0_Quantum_MAY2018 (Versión 1.0)
    Fecha 30/01/19
    Tamaño 400 KB
    ABS Marine Certificate QUANTUM PLCs (Versión 1.0)
    Fecha 13/02/18
    Tamaño 2.3 MB
    LR_04.00057E1_QUANTUM_MAY2016 (Versión 1.0)
    Fecha 16/01/18
    Tamaño 504.7 KB
    Fecha 16/01/18
    Tamaño 68 KB
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Versión 1.0)
    Fecha 29/01/19
    Tamaño 181.4 KB
    DNV-GL Marine Certificate QUANTUM PLCs (Versión 1.0)
    Fecha 16/01/18
    Tamaño 173.6 KB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ACMA_RCM_QUANTUM_AUG2017 (Versión 1.0)
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 233.5 KB
    DCC_QUANTUM_APR2017 (Versión 1.0)
    Fecha 06/08/18
    Tamaño 510.4 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/02/19
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/02/19
    Tamaño 200 B
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon Quantum automation platform, Product End-of-Life Instructions (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.