Peru

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

DIO drop interface Modicon Quantum - 115/230 V AC - 1 redundant port

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Plataforma automática Modicon Quantum
    tipo de producto o componente
    Interface de queda DIO
    Complementario
    número de puertos serie
    1 single
    [Us] tensión de alimentación nominal
    115/230 V AC
    límites tensión alimentación
    85...276 V
    frecuencia de alimentación
    47...63 Hz
    corriente de alimentación
    0.2 A 115 V
    0.4 A 230 V
    corriente de entrada
    10 A 115 V
    20 A 230 V
    potencia nominal en VA
    50 VA
    fusible asociado
    1.5 A
    tensión de salida
    5,1 V
    corriente de salida nominal
    3 A
    corriente de carga
    >= 0 A
    protección contra cortocircuito
    Con
    protección contra sobreintensidad
    Com
    words de E/S
    30 E/32 S
    placa mãe típica
    6 posiciones
    10 posiciones
    4 posiciones
    2 posiciones
    16 posiciones
    3 posiciones
    inicialização do diagnóstico
    Endereço RAM
    RAM
    Soma de verificação
    tempo de execução do diagnóstico
    Endereço RAM
    RAM
    Soma de verificação
    disipación de potencia en W
    11 W
    conexiones - terminales
    Bloco terminal, 7 polos
    formato de módulo
    Estándar
    Entorno
    resistencia a descargas electroestáticas
    4 kV contact conforming to IEC 801-2
    8 kV on air conforming to IEC 801-2
    resistencia a campos electromagnéticos
    10 V/m 80...2000 MHz conforming to IEC 801-3
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0...60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...85 °C
    humedad relativa
    95 % without condensation
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 5000 m
    tratamiento de protección
    TC
    normas
    UL 508
    certificaciones de producto
    C-Tick
    GOST
    UL
    DNV
    CSA Clase 1 División 2
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Disponible
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • alemán
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon Quantum automation platform - English version 2015/11 (web pdf format) (Versión 3.0)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Quantum using EcoStruxure™ Control Expert - Experts and Communication, Reference Manual (Versión 15)
    Quantum with Concept and ProWORX, Hardware Reference Guide (Versión 05)
    Quantum con Unity Pro - Expertos y comunicación, Manual de referencia (Versión 14)
    Quantum Con las aplicaciones Concept y ProWORX, Guía de referencia del hardware (Versión 05)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    DIO drop adaptator (Versión 1.0)
    Fecha 29/09/11
    Tamaño 123.6 KB
    Fecha 29/09/11
    Tamaño 8.7 KB
    Fecha 29/09/11
    Tamaño 223.7 KB
    Fecha 29/09/11
    Tamaño 20.9 KB
    Quantum Modbus plus network (Versión 1.0)
    Fecha 13/12/17
    Tamaño 214.2 KB
    Fecha 13/12/17
    Tamaño 8.2 KB
    Fecha 13/12/17
    Tamaño 89.1 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    HazLoc_cCSAus_225844_70108543_Quantum_may2017 (Versión 1.0)
    CSA _225844_1437816_QUANTUM_FEB2017 (Versión 1.0)
    Fecha 06/08/18
    Tamaño 233.4 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Versión 1.0)
    Fecha 11/02/19
    Tamaño 395.6 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    140CRA21210, Distributed I/O Drop Modbus Plus AC Power Supply Dual Channel Module (Versión 77)
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    DNV-GL Marine Certificate QUANTUM PLCs (Versión 1.0)
    Fecha 16/01/18
    Tamaño 173.6 KB
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Versión 1.0)
    Fecha 29/01/19
    Tamaño 181.4 KB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    DCC_QUANTUM_APR2017 (Versión 1.0)
    Fecha 06/08/18
    Tamaño 510.4 KB
    ACMA_RCM_QUANTUM_AUG2017 (Versión 1.0)
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 233.5 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/02/19
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/02/19
    Tamaño 200 B
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon Quantum automation platform, Product End-of-Life Instructions (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.