Peru

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Quantum Ethernet RIO Head - conformal coated

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Modicon Quantum
    tipo de producto o componente
    Ethernet RIO head for Quantum
    número de puertos serie
    4
    tipo de conexión integrada
    Ethernet IP/Modbus TCP (service port)
    Ethernet IP/Modbus TCP (interlink port)
    Ethernet IP/Modbus TCP (device network)
    protocolo del puerto de comunicación
    Ethernet IP/Modbus TCP
    servicio de comunicación
    Suporte RSTP
    Configure IP parameters ((*))
    Diagnostics for remote I/O devices ((*))
    Configuration for remote I/O devices
    Allows PLC to connect to an Ethernet network
    Complementario
    topología
    Daisy chain loop ((*))
    señalizaciones en local
    1 LED green for activity
    1 LED green for ready
    1 LED green/red for module status (Mod Status)
    1 LED green/red for network communication status (Net Status)
    Compatibilidad del producto
    140CPU65150
    140CPU65160
    140CPU65260
    140CPU67160
    140CPU67261
    características ambientales
    Harsh environment
    Hazardous location class I division 2 conforming to EN/IEC 61131-1
    anchura
    167 mm
    altura
    50 mm
    peso del producto
    0.554 kg
    Entorno
    certificaciones de producto
    CE
    C-Tick
    UL 508
    normas
    CSA C22.2 No 142
    EN 55011
    IEC 61000-4-16
    grado de protección IP
    IP20 conforming to EN 61131-2
    IP20 conforming to IEC 60527
    categoría de sobretensión
    Class I conforming to EN 61131-2
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0...60 °C acorde a IEC 60068-2-1
    0...60 °C acorde a IEC 60068-2-2
    temperatura ambiente
    -40...85 °C conforming to IEC 60068-2-1
    -40...85 °C conforming to IEC 60068-2-2
    resistencia a las vibraciones
    3.5 mm constant amplitude (f=0.5...8.4 Hz) conforming to EN 61131-2
    1 gn constant acceleration (f=8.4...150 Hz) conforming to EN 61131-2
    altitud máxima de funcionamiento
    2000 m
    transporte de altitud
    3000 m
    humedad relativa
    93 % conforming to IEC 60068
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Disponible
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon Quantum automation platform - English version 2015/11 (web pdf format) (Versión 3.0)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Quantum EIO - Remote I/O Modules, Installation and Configuration Guide (Versión 11)
    Quantum EIO - Módulos de E/S remotas, Guía de instalación y configuración (Versión 10)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CSA _225844_1437816_QUANTUM_FEB2017 (Versión 1.0)
    Fecha 06/08/18
    Tamaño 233.4 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Versión 1.0)
    Fecha 11/02/19
    Tamaño 395.6 KB
    HazLoc_cCSAus_225844_70108543_Quantum_may2017 (Versión 1.0)
    ATEX-IECEx (Versión 1.0)
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 2.2 MB
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 100.6 KB
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 1.5 MB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ACMA_RCM_QUANTUM_AUG2017 (Versión 1.0)
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 233.5 KB
    DCC_QUANTUM_APR2017 (Versión 1.0)
    Fecha 06/08/18
    Tamaño 510.4 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 25/03/19
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 25/03/19
    Tamaño 200 B
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.