Peru

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

discrete input module Modicon Quantum - 32 I 24 V DC

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Plataforma automática Modicon Quantum
    tipo de producto o componente
    Módulos de entrada digital cc de baixa tensão
    número de entrada digital
    32
    Complementario
    grupo de canales
    4
    entrada lógica
    Positivo (coletor)
    voltaje entrada
    24 V DC
    límites de tensión de entrada
    19.2...30 V
    estado de tensión 1 garantizado
    15...30 V DC
    estado de tensión 0 garantizado
    -3...5 V DC
    corriente estado 1 garantizada
    >= 2 mA at Us = 5.5 V and Uin = 0 V
    estado de corriente 0 garantizado
    <= 0.5 mA
    requisitos de direccionamiento
    2 palabras de entrada
    Impedancia de entrada
    2500 Ohm
    1 contacto de puerta
    200 mA at Us = 5.5 V and Uin = 4 V
    entrada máxima absoluta
    30 V contínuo
    56 V durante um pulso em declínio de 1,3 ms
    tiempo respuesta
    <= 1 ms from state 0 to state 1
    <= 1 ms from state 1 to state 0
    tipo de protección
    Proteção de entrada por resistor limitado
    disipación de potencia
    1,7 W + (0,36 x número de pontos ligados)
    isolamento entre grupo e barramento
    1780 Vrms em 1 minuto
    aislam. entre grupo
    500 Vrms em 1 minuto
    señalizaciones en local
    1 LED green bus communication is present (Active)
    1 LED red external fault detected (F)
    32 LEDs green input status
    marcado
    CE
    requisito de corriente de bus
    330 mA
    formato de módulo
    Estándar
    peso del producto
    0,3 kg
    Entorno
    normas
    CSA C22.2 No 142
    UL 508
    certificaciones de producto
    ABS
    BV
    C-Tick
    DNV
    GOST
    RINA
    RMRS
    resistencia a descargas electroestáticas
    4 kV contact conforming to IEC 801-2
    8 kV on air conforming to IEC 801-2
    resistencia a campos electromagnéticos
    10 V/m 80...2000 MHz conforming to IEC 801-3
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0...60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...85 °C
    humedad relativa
    95 % without condensation
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 5000 m
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Disponible
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon Quantum automation platform - English version 2015/11 (web pdf format) (Versión 3.0)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Quantum Con las aplicaciones Concept y ProWORX, Guía de referencia del hardware (Versión 05)
    Quantum con Unity Pro - E/S binarias y analógicas, Manual de referencia (Versión 15)
    Quantum using EcoStruxure™ Control Expert - Discrete and Analog I/O, Reference Manual (Versión 16)
    Quantum Safety PLC, Safety Reference Manual (Versión 07)
    Quantum with Concept and ProWORX, Hardware Reference Guide (Versión 05)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Analog I/O module (Versión 1.0)
    Fecha 25/04/17
    Tamaño 9.4 KB
    Fecha 25/04/17
    Tamaño 445.1 KB
    Fecha 25/04/17
    Tamaño 28 KB
    Fecha 25/04/17
    Tamaño 143.5 KB
    Quantum discrete I/O (Versión 1.0)
    Fecha 13/12/17
    Tamaño 75.9 KB
    Fecha 13/12/17
    Tamaño 14.4 KB
    Fecha 13/12/17
    Tamaño 42.7 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CSA _225844_1437816_QUANTUM_FEB2017 (Versión 1.0)
    Fecha 06/08/18
    Tamaño 233.4 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Versión 1.0)
    Fecha 11/02/19
    Tamaño 395.6 KB
    HazLoc_cCSAus_225844_70108543_Quantum_may2017 (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Quantum - Rockwell PLC-5 to Quantum I/O Modernization, Instruction Sheet (Versión 00)
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    DNV-GL Marine Certificate QUANTUM PLCs (Versión 1.0)
    Fecha 16/01/18
    Tamaño 173.6 KB
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Versión 1.0)
    Fecha 29/01/19
    Tamaño 181.4 KB
    BV_13682_C0_Quantum_MAY2018 (Versión 1.0)
    Fecha 30/01/19
    Tamaño 400 KB
    RINA Marine Certificate QUANTUM PLCs (Versión 1.0)
    Fecha 16/01/18
    Tamaño 6.6 MB
    RMRS Marine Certificate QUANTUM PLCs (Versión 1.0)
    Fecha 16/01/18
    Tamaño 2.6 MB
    LR_04.00057E1_QUANTUM_MAY2016 (Versión 1.0)
    Fecha 16/01/18
    Tamaño 504.7 KB
    Fecha 16/01/18
    Tamaño 68 KB
    ABS Marine Certificate QUANTUM PLCs (Versión 1.0)
    Fecha 13/02/18
    Tamaño 2.3 MB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    DCC_QUANTUM_APR2017 (Versión 1.0)
    Fecha 06/08/18
    Tamaño 510.4 KB
    ACMA_RCM_QUANTUM_AUG2017 (Versión 1.0)
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 233.5 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 14/03/19
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 14/03/19
    Tamaño 200 B
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon Quantum automation platform, Product End-of-Life Instructions (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.