Peru

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

PRD1 25r modular surge arrester - 3 poles + N - 350V - with remote transfer

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Multi 9
    nombre del producto
    Multi 9 PRD1
    tipo de producto o componente
    Limitador de sobretensiones con cartucho enchufable
    nombre corto del dispositivo
    PRD1 25r
    aplicación del dispositivo
    Distribución
    número de polos
    3P + N
    señalización remota
    Donde
    composición de contactos de señalización
    1 SD (1 C/O)
    tipo de limitador de sobretensiones
    Red de distribución eléctrica
    sistema de conexión a tierra
    TN-S
    TT
    Complementario
    tipo y clase de limitador de sobretensiones
    Tipo 1 + 2
    tecnología de limitador de sobretensiones
    MOV
    Distancia interelectródica
    [Ue] tensión asignada de empleo
    230 V (+/- 10 %) AC 50 Hz
    400 V (+/- 10 %) AC 50 Hz
    [In] intensidad de descarga nominal
    Common mode : 100 kA N/PE
    Differential mode : 25 kA L/N
    [Iimp] intensidad de impulso
    Common mode : 100 kA N/PE 50 A.s
    Differential mode : 25 kA L/N 12.5 A.s
    [Uc] tensión de funcionamiento máxima continua
    Common mode : 350 V N/PE
    Differential mode : 350 V L/N
    [Up] nivel de protección de tensión
    1.5 kV type 2 common mode N/PE
    1.5 kV type 2 differential mode L/N
    [If] monitorización de intensidad
    25 kA differential mode L/N
    0.1 kA common mode N/PE
    tipo de dispositivo seccionador
    Associated fuse gG 315 A according to standard
    Associated circuit breaker Compact NSX100B 100 A curve C - Icu 10 kA
    Associated circuit breaker Compact NSX100B 100 A curve C - Icu 15 kA
    Associated circuit breaker Compact NSX100B 100 A curve C - Icu 25 kA
    señalizaciones en local
    Flag color: white/red
    tensión del circuito de señalización
    1 A/250 V AC 50/60 Hz
    tipo de montaje
    Ajustable en clip
    tipo de montaje
    Carril DIN
    pasos de 9 mm
    16
    altura
    90 mm
    anchura
    142.8 mm
    profundidad
    70 mm
    peso del producto
    1.43 kg
    color
    Anthracite grey ( RAL 7016 )
    material
    PBT (tereftalato de polibutileno)
    tiempo de respuesta
    <= 25 ns
    conexiones - terminales
    Tunnel type terminal, downside 2.5...35 mm²
    Tunnel type terminal, upside 2.5...35 mm²
    par de apriete
    4.5 N.m
    Entorno
    normas
    EN 61643-11: 2012
    IEC 61643-11: 2011
    certificaciones de producto
    CE
    etiquetas de calidad
    KEMA-KEUR
    grado de protección IP
    On front face : IP40 conforming to IEC 60529
    Built-in : IP20 conforming to IEC 60529
    grado de protección IK
    IK05 conforming to IEC 62262
    humedad relativa
    5...90 %
    altitud máxima de funcionamiento
    2000 m
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...80 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Surge arrester PRD1 25r (Type 1 + Type 2) (Versión 05)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 27/03/19
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 27/03/19
    Tamaño 200 B
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.