Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   PRD, Quick PRD
16685 Imagen del producto Schneider Electric
Discontinuado

16685

16685 Imagen del producto Schneider Electric
Discontinuado
16685

cartridge C40-340 for surge arrester PRD

Mostrar más características
Situación comercial
Discontinuado el 01 noviembre 2020
Fuera de servicio el 03 noviembre 2020
16685 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    tipo de producto o componente
    Cartucho
    nombre corto del dispositivo
    C40-340
    tipo de limitador de sobretensiones
    Red de distribución eléctrica
    Complementario
    tipo y clase de limitador de sobretensiones
    Tipo 2
    tecnología de limitador de sobretensiones
    MOV
    sistema de conexión a tierra
    TN
    TT
    [Ue] tensión asignada de empleo
    230 V AC 50 Hz
    intensidad de descarga nominal
    15 kA
    intensidad de salida máxima
    40 kA
    [Uc] tensión de funcionamiento máxima continua
    340 V
    [Up] nivel de protección de tensión
    <1.4 kV type 2
    señalizaciones en local
    White/red flag
    tipo de montaje
    Conexión
    tipo de montaje
    Dentro del Quick PRD
    pasos de 9 mm
    2
    altura
    50 mm
    anchura
    18 mm
    profundidad
    60 mm
    color
    Grey (RAL 7035)
    material
    PBT (tereftalato de polibutileno)
    tiempo de respuesta
    < 25 ns
    Entorno
    normas
    IEC 61643-1
    EN 61643-11
    certificaciones de producto
    OVE
    NF
    KEMA-KEUR
    grado de protección IP
    IP20 front face:
    humedad relativa
    5…90 %
    altitud máxima de funcionamiento
    0...2000 m
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    Packing Units
    Paquete 1 Peso
    0.066 kg
    Paquete 1 Altura
    0.730 dm
    Paquete 1 ancho
    0.230 dm
    Paquete 1 Largo
    0.880 dm
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.