Peru

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

residual current circuit breaker ID - 4 poles - 25 A - class B 30 mA

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Acti 9
    nombre del producto
    Acti 9 RCCB-ID
    tipo de producto o componente
    Residual current circuit breaker (RCCB)
    nombre corto del dispositivo
    RCCB-ID
    número de polos
    4P
    posición de neutro
    Izquierda
    corriente nominal (In)
    25 A
    tipo de red
    CA
    sensibilidad ante fugas a tierra
    30 mA
    retardo de la protección contra fugas a tierra
    Instantáneo
    clase de protección contra fugas a tierra
    Type B
    poder de corte y de cierre nominal
    Im 500 A conforming to IEC 61008
    intensidad de cortocircuito condicional
    Inc 10 kA 25 A
    Complementario
    ubicación del dispositivo en el sistema
    Salida
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    [Ue] tensión asignada de empleo
    230/400 V
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    440 V AC 50 Hz conforming to IEC 61008-1
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    4 kV conforming to IEC 61008-1
    paso interpolar
    18 mm  (pedido por separado) Entre fases
    pasos de 9 mm
    8
    altura
    86 mm
    anchura
    72 mm
    profundidad
    76 mm
    peso del producto
    450 g
    color
    Grey
    endurancia mecánica
    5000 ciclos
    durabilidad eléctrica
    2000 cycles
    conexiones - terminales
    Tunnel type terminals 1 cable(s) 1.5...50 mm² rigid
    Tunnel type terminals 1 cable(s) 1.5...35 mm² flexible
    Tunnel type terminals 1 cable(s) 1.5...35 mm² flexible with ferrule
    Tunnel type terminals 2 cable(s) 1.5...16 mm² flexible with ferrule
    Tunnel type terminals 2 cable(s) 1.5...16 mm² flexible
    Tunnel type terminals 2 cable(s) 1.5...16 mm² rigid
    longitud de cable pelado para conectar bornas
    11 mm
    par de apriete
    3 N.m
    Entorno
    normas
    EN 61008
    IEC 61008
    VDE 0664
    grado de protección IP
    IP40 in modular enclosure conforming to IEC 60529
    IP20 conforming to IEC 60529
    tropicalización
    2
    humedad relativa
    95 % ( 55 °C )
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...40 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...85 °C
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • alemán
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    RCCB 4P 125A
    Fecha 07/12/12
    Tamaño 285.1 KB
    Fecha 07/12/12
    Tamaño 481.9 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Certificate ID RCCB according to EN 61008-1:2012 - EN 61008-2-1:1994 - EN 61008-2-1-A11:1998 and EN 62423:2010 (Versión 1.0)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    EU Declaration FD16041115A for RCCB-ID (Versión 2.0)
    Fecha 22/11/18
    Tamaño 399.8 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.