Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   ID-RCCB
16758 Imagen del producto Schneider Electric
Discontinuado

16758

16758 Imagen del producto Schneider Electric
Discontinuado
16758

residual current circuit breaker ID - 4 poles - 63 A - class B 300 mA S

Mostrar más características
Situación comercial
Fuera de servicio el 19 abril 2021
16758 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama
    Acti 9
    nombre del producto
    Acti 9 RCCB-ID
    tipo de producto o componente
    Interruptor diferencial (RCCB)
    nombre corto del dispositivo
    RCCB-ID
    número de polos
    4P
    posición de neutro
    Izquierda
    corriente nominal (In)
    63 A
    tipo de red
    CA
    sensibilidad ante fugas a tierra
    300 mA
    retardo de la protección contra fugas a tierra
    Selectivo
    clase de protección contra fugas a tierra
    Type B
    poder de corte y de cierre nominal
    Im = 630 A acorde a IEC 61008
    intensidad de cortocircuito condicional
    Inc 10 kA 63 A
    Complementario
    ubicación del dispositivo en el sistema
    Salida
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    [Ue] tensión asignada de empleo
    230/400 V
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    440 V AC 50 Hz conforming to IEC 61008-1
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    4 kV conforming to IEC 61008-1
    pasos de 9 mm
    8
    altura
    86 mm
    anchura
    72 mm
    profundidad
    76 mm
    peso del producto
    450 g
    color
    Grey
    endurancia mecánica
    5000 ciclos
    durabilidad eléctrica
    2000 cycles
    conexiones - terminales
    Tunnel type terminals2 cable(s) 1.5…16 mm² flexible
    Tunnel type terminals2 cable(s) 1.5…16 mm² rigid
    Tunnel type terminals1 cable(s) 1.5…50 mm² rigid
    Tunnel type terminals1 cable(s) 1.5…35 mm² flexible
    Tunnel type terminals1 cable(s) 1.5…35 mm² flexible with ferrule
    Tunnel type terminals2 cable(s) 1.5…16 mm² flexible with ferrule
    longitud de cable pelado para conectar bornas
    11 mm
    par de apriete
    3 N.m
    Entorno
    normas
    IEC 61008
    VDE 0664
    EN 61008
    grado de protección IP
    IP20 conforming to IEC 60529
    IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
    tropicalización
    2
    humedad relativa
    95 % at 55 °C
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…40 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    Packing Units
    Paquete 1 Peso
    0.470 kg
    Paquete 1 Altura
    0.750 dm
    Paquete 1 ancho
    0.750 dm
    Paquete 1 Largo
    0.900 dm
    Offer Sustainability
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.