Peru

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

distributed analog input Modicon Momentum - 8 Input

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Plataforma de automatización Modicon Momentum
    tipo de producto o componente
    Base de entrada analógica
    número de entrada analógica
    8
    tipo de entrada analógica
    Diferencial
    rango de entrada analógico
    +/- 10 V 14 bits + sign > 0.1 kOhm
    +/- 20 mA 14 bits + sign 250 kOhm
    +/- 5 V 14 bits + sign > 0.1 kOhm
    1...5 V 15 bits + sign > 0.1 kOhm
    4...20 mA 15 bits + sign 250 kOhm
    Complementario
    formato de los datos
    16 bits con signo completo
    error de precisión absoluta
    +/- 0.13 % full scale 25 °C 1...5 V
    +/- 0.19 % full scale 60 °C 1...5 V
    +/- 0.21 % full scale 25 °C +/- 5 V
    +/- 0.26 % full scale 60 °C +/- 5 V
    +/- 0.27 % full scale 25 °C +/- 10 V
    +/- 0.27 % full scale 25 °C 4...20 mA
    +/- 0.32 % full scale 25 °C +/- 20 mA
    +/- 0.32 % full scale 60 °C +/- 10 V
    +/- 0.38 % full scale 60 °C 4...20 mA
    +/- 0.41 % full scale 60 °C +/- 20 mA
    tiempo conversión
    <= 12 ms 8
    1-clips en apoyo
    +/- 200 V DC for 1 minute
    Una conexión entre un PEN horizontal y vertical de un PEN <= 1600 A
    500 V AC for 1 minute
    central de control y anulación local
    500 V AC for 1 minute
    tensión admitida, modo común
    100 V 47...63 Hz DC between channels to ground
    250 V 47...63 Hz AC between channels to ground
    common mode rejection
    > 80 dB between channels to ground
    conducto de bus auxiliar
    < 382 mA DC
    20.4...28.8 V DC
    24 V DC
    protección contra inversión de polaridad
    Interno
    marcado
    CE
    señalizaciones en local
    1 LED green ready
    8 LEDs channel status
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    2 connectors for removable terminal blocks
    profundidad
    47,5 mm
    altura
    125 mm
    anchura
    141.5 mm
    peso del producto
    0,215 kg
    Entorno
    normas
    EN 50081-2
    IEC 1131
    certificaciones de producto
    CSA
    NF
    UL
    tratamiento de protección
    TC
    resistencia a descargas electroestáticas
    4 kV contact IEC 801-2
    8 kV on air IEC 801-2
    resistencia a campos electromagnéticos
    10 V/m 80...1000 MHz IEC 801-3
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0...60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...85 °C
    humedad relativa
    95 % without condensation
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 5000 m
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • inglés
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon Momentum I/O Base, User Guide (Versión 21)
    Fecha 13/08/18
    Tamaño 4.3 MB
    Base de E/S Modicon Momentum, Manual del usuario (Versión 16)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Premium automation platform - Momentum analog I/O bases (Versión 1.0)
    Premium automation platform - Momentum analog I/O bases (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Versión 1.0)
    EAC_RUCFRME83B00168_MOMENTUM_DEC2014 (Versión 1.0)
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 1.4 MB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Versión 1.0)
    Fecha 11/02/19
    Tamaño 395.6 KB
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Versión 1.0)
    Fecha 25/01/19
    Tamaño 113.9 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Momentum Communication Adapter Ground Screw Installation (Versión 08)
    170AAI03000 8 analog inputs module, single ended (Versión 06)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Versión 1.0)
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 87.5 KB
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Versión 1.0)
    Fecha 06/08/18
    Tamaño 469.1 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 05/04/19
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 05/04/19
    Tamaño 200 B
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon Momentum I/O base, Product End-of-Life Instructions (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon Momentum I/O base, Product Environmental Profile (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.