33534
33534
trip unit MicroLogic 7.0 A, ComPact NS630b to NS1600 drawout, selective and earth-leakage protections
Mostrar más características-
Características
Principal gama Compactgama de producto ComPact NS630b...1600tipo de producto o componente Trip unit ((*))unidad de control Micrologic 7.0 Atecnología de unidad de disparo Electrónicocompatibilidad de gama Compact NS630b...1600aplicación del dispositivo DistribuciónNumber of poles 3P4Pdescripción de polos protegidos 4t3t3t + N/2funciones de protección de unidad de control Selectivo + protección de corriente de fugatipo de protección Prot.cont. sobrec. (per.largo)Prot.cont.cortoc. (per.corto)Prot.contra cortocirc.(inst.)Proteção de fuga à terraTrip unit rating 630 A en 50 °C800 A en 50 °C1000 A en 50 °C1250 A en 50 °C1600 A en 50 °Ctipo de red CAfrecuencia de red 50/60 HzCircuit breaker mounting mode ExtraíbleComplementario Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) 9 regulaciones[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0,4...1 x polLong-time protection delay adjustment type tr 9 regulaciones[tr] long-time protection delay adjustment range 0.7…16.6 s en 7.2 x Ir0.7…24 s en 6 x Ir12.5…600 s en 1.5 x Irmemoria térmica 20 mnShort-time protection pick-up adjustment type Isd 9 regulaciones[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1.5...10 x IrShort-time protection delay adjustment type tsd Ajustable[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0…0.4 s I²t=off0.1…0.4 s I²t=onInstantaneous protection pick-up adjustment type Ii 9 regulaciones[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 2...15 x InApagadoprotección contra fugas a tierra IntegradoEarth-leakage protection sensitity adjustment type IΔn 9 regulaciones[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range 0.5…30 Asensibilidad ante fugas a tierra 10 A para clase A30 A para clase ACEarth-leakage protection time delay adjustement type Δt 5 ajustes regulables[Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range 60…800 msselectividad lógica ZSI Conseñalizaciones en local Electrical fault ((*)), estado 1 3 LED - tipo de cable: rojo)Internal error ((*)), estado 1 1 LED - tipo de cable: rojo)tipo de pantalla Pantalla digitaltipo de medición Amperímetrocomunicación de datos Lectura mediciónAjustes alarma y protecciónEntorno temperatura ambiente de funcionamiento -25…70 °Ctemperatura ambiente de almacenamiento -40…85 °CUnidades de embalaje Tipo de Unidad de Paquete 1 PCENúmero de Unidades en el Paquete 1 1Paquete 1 Peso 428 gPaquete 1 Altura 8 cmPaquete 1 ancho 22 cmPaquete 1 Largo 7 cmSostenibilidad de la oferta Estado de oferta sostenible Producto Green PremiumReglamento REACh Directiva RoHS UE Conforme
Declaración RoHS UESin mercurio SíInformación sobre exenciones de RoHS Normativa de RoHS China Declaración RoHS China
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustanciasComunicación ambiental Sin PVC SíGarantía contractual Periodo de garantía 18 months -
Ver más
Documentos
Idioma- Todos los idiomas11
- español7
- inglés8
- alemán4
- chino4
- francés4
- italiano4
- portugués4
- ruso4
CatálogoFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosMasterpact NT and NW Catalog (Versión 4.4)DescripciónMasterpact NT and NW Catalogprp.document.label.format pdfTamaño 26.4 MBFecha 18/12/20DescripciónMasterpact NT and NW CatalogGuía de usuarioFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosUser manual Compact NS630b - 1600 (Versión 08)DescripciónUser manual Compact NS630b - 1600prp.document.label.format pdfTamaño 3.2 MBFecha 01/10/17DescripciónUser manual Compact NS630b - 1600prp.document.label.format pdfTamaño 4.8 MBFecha 01/04/16prp.document.label.format pdfTamaño 14.6 MBFecha 01/03/12Diagramas CADFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosMICROLOGIC 2.0 (Versión 1.0)Archivos en el documentoprp.document.label.format zipTamaño 1.7 MBFecha 05/09/13Archivos en el documentoHoja de instruccionesFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosprp.document.label.format pdfTamaño 3.1 MBFecha 23/04/18