Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   MasterPact NT
47202 Imagen del producto Schneider Electric

47202

Green premium brand logo
47202 Imagen del producto Schneider Electric
47202
Green premium brand logo

circuit breaker Masterpact NT06L1 - 630 A - 3 poles - drawout - w/o trip unit

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama de producto
    Masterpact NT
    tipo de producto o componente
    Bastidor básico
    nombre corto del dispositivo
    Masterpact NT06
    nombre del interruptor automático
    Masterpact NT06L1
    número de polos
    3P
    tipo de red
    CA
    código de poder de corte
    L1
    apto para seccionamiento
    Yes conforming to IEC 60947-2
    categoría de empleo
    Categoría A
    Complementario
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    tipo de control
    Pulsador
    tipo de montaje
    Extraíble
    corriente nominal (In)
    630 A en 40 °C
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    1000 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    12 kV acorde a IEC 60947-2
    [Icm] capacidad nominal de cierre en cortocircuito
    220 kA 525 V CA en 50/60 Hz
    286 kA 440 V AC at 50/60 Hz
    330 kA 220/415 V AC at 50/60 Hz
    52 kA 690 V CA en 50/60 Hz
    [Ue] tensión asignada de empleo
    690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    calibre CT del interruptor automático
    630 A
    poder de corte
    100 kA Icu at 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    130 kA Icu en 440 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    25 kA Icu en 690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    150 kA Icu en 220...240 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    150 kA Icu en 380...415 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    [Ics] poder de corte en servicio
    100 kA at 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    130 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    150 kA at 220/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    25 kA en 690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    tipo de protección
    Sin protección
    durabilidad mecánica
    12500 ciclos sin mantenimiento acorde a IEC 60947-2
    durabilidad eléctrica
    AC-23A, estado 1 3000 ciclos 690 V CA 50/60 Hz sin mantenimiento acorde a IEC 60947-2
    AC-23A, estado 1 6000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz sin mantenimiento acorde a IEC 60947-2
    AC-3, estado 1 6000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz sin mantenimiento acorde a IEC 60947-2
    2000 ciclos 690 V CA 50/60 Hz sin mantenimiento acorde a IEC 60947-2
    3000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz sin mantenimiento acorde a IEC 60947-2
    paso de conexión
    70 mm
    [Icw] Corriente temporal admisible
    10 kA 0.5 s conforming to IEC 60947-2
    protección integral instantánea
    5.67…6.93 kA
    tiempo de corte máximo
    9 ms
    maximum closing response time
    50 ms
    altura
    322 mm
    anchura
    288 mm
    profundidad
    276.5 mm
    Entorno
    normas
    IEC 60947-2
    certificaciones de producto
    ASEFA
    LCIE
    grado de contaminación
    3 conforming to IEC 60664-1
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Sin PVC
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas14
    • español9
    • inglés10
    • alemán5
    • chino3
    • francés6
    • italiano5
    • portugués3
    • ruso3
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Masterpact NT and NW Catalog (Versión 4.4)
    Descripción
    Masterpact NT and NW Catalog
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 26.4 MB
    Fecha 18/12/20
    Descripción
    Masterpact NT and NW Catalog
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4.8 MB
    Fecha 01/04/16
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.9 MB
    Fecha 02/08/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.1 MB
    Fecha 23/04/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 147.9 KB
    Fecha 20/04/18