Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Seccionadores MasterPact NW/NT
48271 Imagen del producto Schneider Electric

48271

Green premium brand logo
48271 Imagen del producto Schneider Electric
48271
Green premium brand logo

switch-disconnector Masterpact NW12HF - 1250 A - 690 V - 4 poles - drawout

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama
    Masterpact
    nombre del producto
    Masterpact NW
    tipo de producto o componente
    Interruptor seccionador
    nombre corto del dispositivo
    Masterpact NW12
    nombre del interruptor-seccionador
    Masterpact NW12HF
    aplicación del dispositivo
    Protección
    número de polos
    4P
    tipo de red
    CA
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    [Ie] corriente asignada de empleo
    1250 A AC 50/60 Hz 690 V
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    1000 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    12 kV conforming to IEC 60947-3
    [Icm] capacidad nominal de cierre en cortocircuito
    187 kA 220...690 V CA en 50/60 Hz
    [Ue] tensión asignada de empleo
    690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3
    código de poder de corte
    HF
    apto para seccionamiento
    Yes conforming to IEC 60947-3
    indicador de posición del contacto
    corte visible
    No
    grado de contaminación
    4 conforming to IEC 60664-1
    Complementario
    tipo de control
    Pulsador
    tipo de montaje
    Extraíble
    tipo de montaje
    Chasis
    tasa de funcionamiento
    10 cyc/h maximum
    [Icw] Corriente temporal admisible
    50 kA during 3 s conforming to IEC 60947-3
    85 kA durabilidad eléctrica 1 s acorde a IEC 60947-3
    durabilidad mecánica
    12500 cycles without maintenance conforming to IEC 60947-3
    25000 ciclos con mantenimiento acorde a IEC 60947-3
    durabilidad eléctrica
    AC-23A, estado 1 10000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz sin mantenimiento acorde a IEC 60947-3
    AC-23A, estado 1 10000 ciclos 690 V CA 50/60 Hz sin mantenimiento acorde a IEC 60947-3
    AC-3, estado 1 6000 ciclos 440/690 V CA 50/60 Hz sin mantenimiento acorde a IEC 60947-3
    paso de conexión
    115 mm
    altura
    352 mm
    anchura
    537 mm
    profundidad
    297 mm
    peso del producto
    80 kg
    Entorno
    normas
    IEC 60947-3
    certificaciones de producto
    ASTA
    ASEFA
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -35…85 °C
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Sin PVC
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.